Mer effekt för din flotta av förarlösa transportvagnar

Mobil avspärrning av riskområden på ett helt nytt sätt

Säkra flerstrålescannrar arbetar på ett kostnadseffektivt och säkert sätt upp till Performance Level c. De gör det möjligt att öka hastigheten och nyttolastvikten för spårstyrda små fordon.

Produktval

Upplev intuitiv idrifttagning

Snabb konfiguration och diagnos

Konfigurationsprogrammet Safety Designer har stöd för säkra flerstrålescannrar på ett intuitivt vis – från konfiguration till dokumentation. Dessutom erbjuder appen SICK Safety Assistant viktiga diagnosdata för sensorn för att minska stilleståndstider.

Mer

LiDAR på nytt sätt

Utan rörliga delar

Säkra LiDAR-flerstrålescannrar baseras på säker Solid State-teknik. Sensorn kan identifiera olika objektstorlekar på ett säkert vis i ett fritt konfigurerbart skyddsfältsområde. Sändar- och mottagarenheterna är kompakt integrerade i enheten och fria från rörliga delar – robust och effektivt.

Mer
Mer effekt för din flotta av förarlösa transportvagnar
Upplev intuitiv idrifttagning
LiDAR på nytt sätt

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Antal fält
Antal övervakningsfall
Integrering i styrningen
Mätdata
Filtrera enligt:

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Säkra flerstråleskannrar
scanGrid2
  • Variant: scanGrid2 I/O
  • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Räckvidd skyddsfält: 1,1 m (vid en upplösning på 70 mm)
  • Antal fält: 8
  • Antal övervakningsfall: 4
  • Scanningsvinkel: 150°
  • Integrering i styrningen: Lokala in- och utgångar (I/O)
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Säkra flerstråleskannrar
scanGrid2
  • Variant: scanGrid2 CANopen
  • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Räckvidd skyddsfält: 1,1 m (vid en upplösning på 70 mm)
  • Antal fält: 16
  • Antal övervakningsfall: 8
  • Scanningsvinkel: 150°
  • Integrering i styrningen: CANopen
  • Anslutningstyp: Kontakt M12, 5-polig, A-kodad
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 2 av 2

Fördelar

Säkert och kostnadseffektivt

Öka produktiviteten i dina anläggningar på ett extra lönsamt sätt: Säkra dina mobila tillämpningar inom logistik och fabriksautomatisering med säkra flerstrålescannrar upp till Performance Level c. Tack vare sin kompakta utformning passar de säkra flerstrålescannrarna även i spårstyrda små fordon.

Produktrekommendation scanGrid2

Mobil användning Säkra flerstrålescannrar lämpar sig för mobil avspärrning av riskområden. De identifierar objekt i ett fritt konfigurerbart skyddsfältsområde på ett säkert sätt och möjliggör tillförlitlig detektion av ben.
Tidsbesparande Robusthet och ett bra förhållande mellan kostnad och användning utmärker de säkra flerstrålescannrarna. De fungerar enligt LiDAR-principen och mäter avstånd baserat på ljuslöptid (TOF). Den säkra Solid State-tekniken arbetar med en beprövad funktion som med halvledarelement och utan rörliga delar.

Intuitiv in i minsta detalj

Säkra flerstrålescannrar från SICK kan enkelt anslutas och konfigureras och tas i drift med programmet Safety Designer. Dessutom kan man öppna statusinformation för sensorerna via programmet eller direkt på plats. Detta minskar arbetet med att åtgärda fel.
Smart och snabbt på plats

Färre maskinstillestånd: Få statusinformation på plats. Det integrerade närfältskommunikationsgränssnittet gör att du kan läsa av enhetens information trådlöst eller klona din konfiguration med hjälp av den tillhörande appen SICK Safety Assistant.

Appen SICK Safety Assistant

Allt med ett klick

Ett helhetspaket för anläggningssäkerhet: Det kostnadsfria konfigurationsprogrammet Safety Designer stöder inte bara idrifttagningen av säkra flerstrålescannrar, utan även enhetsdiagnos och dokumentation.

Konfigurationsprogram Safety Designer

Kollisions- och personskydd vid mobila tillämpningar

Mobila plattformar rör sig automatiskt eller autonomt mellan olika stationer i logistik- och produktionsmiljöer. Människa och robot kommer allt närmare varandra inom modern produktion, utan behov av skyddsräcken. Detta innebär att det krävs högre flexibilitet och effektivitet. Säkra flerstrålescannrar gör det möjligt att uppnå hög produktivitet genom att undvika kollisioner och minska stilleståndstiden.

Produktrekommendation scanGrid2

Lönsamt på spåret För spårstyrda förarlösa transportfordon kommer säkra flerstrålescannrar väl till pass för kostnadseffektiv transportautomatisering. De möjliggör mobil avspärrning av riskområden för ett smidigt materialflöde − flexibelt, kostnadseffektivt och smart inför framtiden.
Kombinerad för kollisionsskydd De säkra flerstrålescannrarna fungerar utmärkt i kombination med de säkra laserscannrarna från SICK. Den säkra laserscannern övervakar då den huvudsakliga färdriktningen. Säkra flerstrålescannrar tar däremot över sidoskyddet och man får mycket valuta för pengarna – smart, funktionellt och lönsamt.

Downloads