Säkra avståndssensorer
DT35-S

Säker avståndssensor för många tillämpningar

Din fördel

  • Lös en mängd olika tillämpningar upp till Performance Level b
  • Spara tid och pengar tack vare den flexibelt konfigurerbara, analoga utgången och fritt inställningsbara omkopplingsfunktioner
  • Integrera DT35-S nästan osynligt i befintliga och nya installationer även när det finns ont om utrymme
  • Från idrifttagning till diagnos och underhåll: Dra nytta av de effektiva processerna tack vare standardiserad kommunikation via IO-Link-gränssnittet
  • Certifiering upp till Performance Level b möjliggör flexibel användning av DT35-S för skydd av personer och kapitalvaror

Översikt

Säker avståndssensor för många tillämpningar

Med DT35-S erbjuder SICK en avståndssensor för att skydda kapitalvaror och personer. Sensorn har en Performance Level upp till klassen b. Tack vare den stora räckvidden kan DT35-S användas för säker övervakning av närvaro inom intralogistik och för exakt och säker detektering av lyfthöjd i industrifordon. Med ett kompakt huset och funktioner som analog och digital utgång fungerar DT35-S tillförlitligt även i små utrymmen och ökar produktiviteten. Den säkra mätdatautmatningen via IO-Link möjliggör effektiva processer, från idrifttagning till diagnos och underhåll. I kombination med den säkra styrningen Flexi Soft och andra säkerhetssensorer går det att förverkliga tillämpningar upp till Performance Level d.

I korthet
  • Registreringsområde från 0,05 m till 8,5 m
  • Säker analog och digital utgång
  • Liten storlek
  • IO-Link
  • Certifierad enligt ISO 13849 (PL b) och IEC 62998 (PC B)

Applikationer

Downloads