Översikt
Högre tillgänglighet för förarlöst fordon tack vare väderberoende hastighetsanpassning
Säkerhetssystemet AGV Dynamic Weather Assist ökar tillgängligheten för förarlösa fordon (FTF) vid regn och snö. Det består av den säkra laserscannern outdoorScan3, den säkra styrningen Flexi Soft och ett programfunktionsblock. Med hjälp av funktionsblocket kopplar den säkra laserscannern automatiskt om sina skyddsfält beroende på vädret och möjliggör på så sätt kontinuerlig drift av det förarlösa fordonet – även vid kraftigt regn eller snöfall. Istället för att stanna kör det förarlösa fordonet bara långsammare än vid solsken. Fördelarna: Oplanerade fordonsstopp och därmed väderberoende avbrott av materialflödet undviks samt bromsarna och mekaniken på det förarlösa fordonet skonas.
I korthet
- Säkerhetssystem för automatisk, väderberoende skyddsfältsomkoppling av outdoorScan3
- EtherNet/IPTM-baserad kommunikation mellan säkerhetslaserscanner och säker styrning
- Programfunktionsblock kan integreras i Flexi Soft och outdoorScan3 i efterhand och är därmed lämplig för deras eftermontering