Safe EFI-pro-anläggning är den konsekventa vidareutvecklingen av det framgångsrika EFI-gränssnittet och möjliggör intelligent avsäkring av förarlösa fordon, robotar och andra krävande applikationer. Nätverkstekniken EFI-pro baseras på Industrial-Ethernet och möjliggör snabbt utbyte och överföring av säkra och icke säkra data på alla kommunikationsnivåer. Den centrala komponenten är EFI-pro-gatewayen. Den säkerställer ett snabbt och säkert nätverk med innovativa sensorlösningar från SICK samt direkt integration av robotstyrningar via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM i den säkra styrningen Flexi Soft. Safe EFI-pro-anläggning utgör på så sätt en avgörande komponent för genomförande av industri 4.0.
I korthet
Industrial-Ethernet-baserad, säker nätverksteknik
Konfiguration via Safety Designer
Säker integration av upp till 6 säkra laserscanners
Säker integration av robotstyrningar via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
Integrerad säker rörelseövervakning
Simultan övervakning av upp till 48 skyddsfält
 
Samarbete i ögonhöjd
Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga. Ta reda på mer
Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
Safe EFI-pro-system kombinerar den beprövade modulära säkra styrningen Flexi Soft med den säkra laserscannern microScan3 – EFI-pro. Den säkra enhetskommunikationen via EFI-pro-gateway möjliggör ett snabbt och enkelt nätverk av systemkomponenter. Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kan man även ansluta aktivatorer från andra tillverkare, t.ex. robotstyrningar på ett säkert sätt.
Enastående säkerhetskomponenter i perfekt kombination
Den modulära säkra styrningen Flexi Soft med EFI-pro-gateway säkerställer ett intelligent nätverk av systemkomponenter
Den säkra laserscannern microScan3 är enastående i alla aspekter tack vare den innovativa scanningstekniken safeHDDM®
Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kan t.ex. robotstyrningar integreras i säkerhetssystemet på ett säkert sätt
Det säkra nätverket via EFI-pro säkerställer ett optimalt samspel i säkerhetssystemet och möjliggör därför användning av innovativa sensorfunktioner i krävande säkerhetsapplikationer.
Säker produktivitet
Upp till sex säkra laserscanners microScan3 kan kopplas ihop i nätverk för en adaptiv och säker detektion av omgivningen. Varje enhet har upp till åtta simultant övervakningsbara skyddsfält och upp till 128 övervakningsfall. I kombination med Safe-Motion-Control-funktionen hos den säkra styrningen Flexi Soft kan övervakningsfallen anpassas dynamiskt till respektive övervakningsområde – för maximalt produktiva samarbetande maskiner.
Fler funktioner för sofistikerade säkerhetsapplikationer
Dynamisk omkoppling av övervakningsfall, t.ex. beroende på hastigheten och styrvinkeln hos ett förarlöst fordon
Simultant övervakningsbara skyddsfält för ett effektivt och adaptivt beteende hos robotar
Mobila robotar med Safe EFI-pro System i användning
Använd de utökade funktionerna för högre produktivitet vid omfattande säkerhetsövervakning.
Tids- och kostnadseffektiv konfiguration och idrifttagning
Idrifttagningen av systemkomponenterna går snabbt och enkelt med engineeringverktyget Safety Designer. Tack vare drag-and-drop-funktionen upprättas anslutningen mellan den säkra styrningen och den säkra sensorn på en sekund. Med den smarta anslutningstekniken med standardiserade stickanslutningar och Industrial Ethernet (IEEE 802.3) sparar man ytterligare tid och pengar på kabeldragningen.
Intuitivt engineeringverktyg och minimal kabeldragning
Licensfritt och intuitivt engineeringverktyg Safety Designer för konfiguration och diagnos av systemkomponenter
Safety Designer identifierar alla enheter automatiskt. Nätverket skapas sedan enkelt genom drag-and-drop
Snabb kabeldragning av systemkomponenter tack vare standardiserad Ethernet-teknik
Konfigurationen av systemkomponenterna med det intuitiva engineeringverktyget Safety Designer och kabeldragning med Industrial Ethernet (IEEE 802.3) säkerställer en tids- och kostnadseffektiv idrifttagning.
Optimerade processer
Omfattande diagnosmöjligheter – data till molnet
Snabb analys av t.ex. maskinstillestånd tack vare omfattande diagnosmöjligheter i Safety Designer
Integration i alla vanliga fältbussystem sker via ytterligare icke säkerhetsrelevanta gatewayer
Överföring av process- och diagnosdata till molnet möjliggör central analys och optimering av processer
Optimera processerna med omfattande diagnosmöjligheter i Safety Designer och avbrottsfria data via molnet.