Översikt
Materialet som naturlig skyddsanordning
Det modulära säkerhetssystemet Safeguard Detector ökar förpackningsmaskinernas säkerhet och produktivitet. Safeguard Detector består av två direktavkännande fotoceller MultiPulse och den säkra styrningen Flexi Soft eller säkerhetsutvärderingsmodulen UE410-SD. Safeguard Detector identifierar ett öppningsbart skydd på en i förväg definierad position, t.ex. förpackningsmaterialet i förpackningsmaskinens kartongmagasin. Om kartongmagasinet har fyllts med tillräckligt med förpackningsmaterial är ett manuellt ingrepp i riskområdet på den gående maskinen inte längre möjligt.
I korthet
- Certifierad upp till SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Väl tillgängliga sensorer i miniatyrhuset
- Säker detektion av objekt med en remission på 6 % till 90 %
- Detekteringsavstånd: max. 100 mm
- Manipulationssäker tack vare bakgrunds- och förgrundsavbländning
- Logikutvärdering av redundanta sensorsignaler