Översikt
Muting med nytänkande
Säkerhetssystemet Safe Entry Exit från SICK är det TÜV-certifierade alternativet till klassisk muting: det ger säker människa-material-separation utan extra mutingsensorer. Kräver bara en signal från processtyrningen. När transportgodset har passerat skyddsanordningen, är den omedelbart redo igen att skydda människan för faror. Det går att kombinera de beröringsfria skyddsanordningarna (BWS) typ 4 med mjukvara till Flexi Soft-säkerhetsstyrningen från SICK eller Siemens S7-styrningar, om det behövs. Då analyserar resp. styrning flera materialpassager och förbereder relevant diagnosdata för Industri 4.0-applikationer.
I korthet
- Går att kombinera med alla slags beröringsfria skyddsanordningar typ 4
- TÜV-certifierat alternativ till klassisk muting upp till SILCL3 och PL e
- Människa-material-separation utan extra mutingsensorer
- Finns som mjukvara för Siemens S7 eller Flexi Soft
- Det går att analysera flera materialpassager med en styrning