Säkerhetsrelän
ReLy / Utvärderingsenhet

RLY3-OSSD200
1085344
Styck
Länk
    • Kännetecken
      ApplikationerUtvärderingsenhet
      Kompatibla sensortyperSäkerhetssensorer med OSSD:er
    • Säkerhetstekniska parametrar
      Säkerhetsintegritetsnivå

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategoriKategori 4 (ISO 13849-1)
      PrestandanivåPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)1,0 x 10-9
      TM (användningstid)20 år (ISO 13849-1)
      Stoppkategori0 (IEC 60204-1)
    • Funktioner
      SensorövervakningSekvensövervakning
      Återstartspärr
      Återställning

      Automatisk

      Manuell

      Övervakning av externa enheter (EDM)
    • Gränssnitt
      AnslutningstypFrontkontakt med fjäderterminalblock
      Ingångar

      2 säkerhetsingångar

      1 ingång för återställningsknapp och övervakning av externa enheter (EDM)

      Utgångar

      2 strömvägar för frigivning (säkra)

      2 signalutgångar (inte säkra)

      1 testpulsutgång (inte säker)

      IndikeringsdonLEDs
      Typ av konfigurationMed anslutningskabeldragning
    • Eldata - Driftsdata
      StrömförsörjningPELV eller SELV
      Matningsspänning UV24 V DC (16,8 V ... 30 V)
      Restvåg≤ 2,4 V
      Effektförbrukning≤ 2,5 W (DC)
    • Eldata - Säkerhetsingångar
      Antal2
      Ingångsspänning
      HIGH24 V DC (11 V ... 30 V)
      LOW0 V DC (–3 V ... 5 V)
      Ingångsström4 mA ... 6 mA
      Testpulsbredd≤ 1 ms
      Testpulshastighet≤ 10 Hz
    • Eldata - Ingång för återställningsknapp eller övervakning av externa enheter (EDM)
      Antal1
      Ingångsspänning
      HIGH24 V DC (11 V ... 30 V)
      LOW0 V DC (–3 V ... 5 V)
      Ingångsström4 mA ... 6 mA
    • Eldata - Strömvägar för frigivning
      Responstid10 ms
      Antal2
      UtgångstypN/C-kontakt, tvångsstyrd
      KontaktmaterialSilverlegering, bladguld
      Kopplingsspänning

      10 V AC ... 230 V AC

      10 V DC ... 230 V DC

      Kopplingsström10 mA ... 6 A
      Summaström12 A
      Mekanisk livslängd1 x 107 tillslag
      ÖverspänningskategoriIII (EN 60664-1)
      Märkimpulsspänning Uimp6 kV (EN 60664-1)
    • Eldata - Signalutgångar
      Antal2
      UtgångstypPush-pull-halvledarutgång, kortslutningsskydd
      Utgångsspänning
      HIGH≥ UV – 3 V
      LOW≤ 3 V
      Ingångsström (NPN)≤ 15 mA
      Utgångsström (PNP)≤ 120 mA
    • Eldata - Testpulsutgångar
      Antal1
      UtgångstypPNP-halvledare, kortslutningssäker
      Utgångsspänning≥ UV – 3 V
      Testpulsbredd2 ms
      Testpulsintervall40 ms
    • Mekaniska data
      Dimensioner (B x H x D)18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
      Vikt130 g
    • Omgivningsdata
      IP-klassningIP20 (IEC 60529)
      Omgivningstemperatur under drift–25 °C ... +55 °C
      Lagringstemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfuktighet10 % ... 95 %, ej kondenserande
      StörsändningEnligt IEC 61000-6-4
      Störtålighet

      Enligt IEC 61326-3-1

      Enligt IEC 61000-6-2

      Enligt IEC 60947-5-1

    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027371990
      eCl@ss 5.1.427371990
      eCl@ss 6.027371819
      eCl@ss 6.227371819
      eCl@ss 7.027371819
      eCl@ss 8.027371819
      eCl@ss 8.127371819
      eCl@ss 9.027371819
      eCl@ss 10.027371819
      eCl@ss 11.027371819
      eCl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Tekniska ritningar

    RLY3-OSSD200
    Måttritning EMSS1, HAND1, OSSD1, OSSD2, TIME1
    RLY3-OSSD200
    RLY3-OSSD2 på säkerhetsljusridå med manuell återställning och övervakning av externa enheter
    RLY3-OSSD200
    RLY3-OSSD2 på säkerhetsljusridå med automatisk återställning och övervakning av externa enheter