Översikt
Robust elektromekanisk säkerhetslägesbrytare med vridspak
Säker positionsbrytare i110R används för säker registrering av rörelser. Den har ett normat hus i pressgjuten zink och en metallhävarm med plastrulle. Hävarmen kan aktiveras med höga vridmoment. Därmed är den kompletta säkra positionsbrytaren mycket lämplig för tuffa miljöförhållanden. Den har olika kopplingselement och erbjuder därmed optimala elektriska lösningar.
I korthet
- Normat metallhus
- Metallhävarm med plastrulle
- 1 kabelinföring M20 x 1,5
- Lång växling eller momentkontakt med upp till fyra kontakter