- Startsida
- Produktportfölj
- Säkerhetsbrytare
- Startsida
- Produktportfölj
- Säkerhetsbrytare

Beröringslös säkerhetsbrytare
Säkra lösningar med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov
Beröringslösa säkerhetsbrytare är den bästa lösningen om du har svårt att styra skyddsdörren med hög exakthet. Med säker övervakning av dörrar eller säker position övervakning arbetar de med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov – magnetiskt, induktivt eller via transponder.

Induktiva säkerhetsbrytare
Säker positionsövervakning upp till PL e
Vid säker positionsövervakning i t.ex. robot- och AGV-användningar spelar kompakt konstruktion och flexibel anslutningsteknik med induktiva säkerhetsbrytare från SICK en avgörande roll. De är inte bara små och mångsidiga, de arbetar även beröringslöst och med lågt slitage.

Säker övervakning av dörrar och luckor
Passande lösningar för dina tillämpningsområden
Maskinskydd i olika varianter: dörrar och luckor är ofta absolut nödvändiga och måste övervakas ¨på ett säkert sätt. Denna uppgift görs bäst med magnetiska säkerhetsbrytare eller säkerhetsbrytar-transponder med högt manipuleringsskydd och höga toleranser mot dörrförskjutning.

Säker seriekoppling
Tids- och kostnadsbesparande tack vare mindre arbete med kabeldragningen
En säker sensorkaskad används för att ansluta skyddsenheter på maskiner. Den minskar antalet säkerhetsingångar på styrningen och minskar arbetet med kabeldragningen. SICK erbjuder såväl enkla, som komplexa lösningar för kompakta maskiner och maskinmoduler som kan kombineras.




Välj din lösning
Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer
-
Acceptera och återställ
-
Nödstopp
-
Omstartsskydd
-
Skyddslåsning för processkydd
-
Säker låsning av dörrar
-
Säker positionsövervakning
-
Säker övervakning av dörrar
-
Dörrförskjutning
-
ECOLAB
-
Enkel diagnos
-
Enkel maskinintegration
-
Inget slitage
-
Kraftig nedsmutsning
-
Manipulationsskydd
32 träffar:
- Robust design
- Varianter med ANSI-kompatibel låsmekanism
- Standardiserade ramplattor som passar för ett stort antal säkerhetsbrytare från SICK
- Horisontell monteringstolerans på 27 mm
- Utjämning av vertikal dörrförskjutning upp till ± 7 mm
- Varianter med upplåsningsknapp och nödupplåsning
- Kubformad konstruktion: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Aktiveringsområde: 4 mm
- Två OSSD-säkerhetsutgångar
- IP-klassning: IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anslutningsvarianter: M8-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
- Storlekar: M12 till M30
- Utökade aktiveringsområden: 4 mm till 15 mm
- Två OSSD-säkerhetsutgångar
- IP-klassning: IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anslutningsvarianter: M12-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
- 500 N magnetisk låskraft, 25 N låskraft
- PL e / kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) för dörrövervakning
- Förskjutningstolerans på ± 5 mm
- IP-klassning IP 67
- Standard- eller integrerat montage
- Varianter med två M12-stickanslutningar för enkel kaskad
- Aktiveringsområde upp till 9 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
- LED-statusindikering (RE27)
- Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
- Aktiveringsområde upp till 7 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
- Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
- Aktiveringsområde upp till 14 mm
- Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
- Sensorn kan aktiveras från tre sidor
- Fyra olika aktivatorer finns
- Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer
- PL e för dörr- och förreglingsövervakning (EN ISO 13849)
- Förreglingskraft: upp till 3 900 N
- Aktivator med hög kodningsnivå (EN ISO 14119)
- IP-klassning: IP67, IP69K
- Varianter med arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Tre aktiveringsriktningar
- Tillval med upplåsning av utrymningsvägar
- Varianter med två belysningsbara knappar
Fördelar

Säkerhetsuppgifter som säkerhetsbrytare löser

Optimalt manipuleringsskydd tack vare transponderteknik

Olika kodningsnivåer kan uppnås med en lämplig variant av säkerhetsbrytaren med transponderteknik. Med universell kodning accepteras alla aktivatorer; med unik och permanent kodning accepteras endast den tidigare inlärda aktivatorn och på så vis uppnås en högre kodningsnivå.

Den höga nivån av skydd mot manipulation uppnås genom en unik eller permanent kodning av säkerhetsbrytaren. Maskintillverkar kan på så vis undvika extra monteringsåtgärder. Det finns inget behov av en dold installation av säkerhetsbrytaren, installation utom räckhåll för arbetstagaren eller en extra låsanordning för en rimlighetskontroll, vilket sparar kostnader.

Beröringslösa säkerhetsbrytare – intelligenta lösningar, låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov
Beröringslösa säkerhetsbrytares uppgifter

Induktiva säkerhetsbrytare ger en enkel och säker positions- och områdesövervakning. De övervakar maskindelar som rör sig.
Säkerhetsbrytarna arbetar utan slitage, utan speciella aktivatorer: Kärnan av deras funktionella princip är att de bara behöver registrera ett metallföremål. Detta kan t.ex. vara en metalldel av en maskin som säkerhetsbrytaren upptäcker när den är i ett fördefinierat läge. De många olika varianterna möjliggör montering i alla typer av maskiner.

Maskiner och produktionslinjer har dörrar och luckor som måste säkras. Optimalt åtkomstskydd kan upprättas med hjälp av beröringslösa säkerhetsbrytare som ger en hög tolerans mot dörrförskjutning. Magnetiska säkerhetsbrytare och transponder-säkerhetsbrytare arbetar med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov och har en hög skyddsnivå mot manipulering.

Säkra låsfunktioner förhindrar okontrollerade ingrepp
Varianter av säkra låsfunktioner

Elektromekaniska låsanordningar är en beprövade lösning för tillämpningar som kräver en hög och pålitlig låskraft och som inte har höga krav på Performance Level eller skydd mot manipulation.

En magnetisk, säker låsfunktion är en effektiv lösning för tillämpningar som kräver ett processskydd som säkerhetsfunktion. Den säkra låsfunktionen har en mycket hög säkerhetsnivå vad gäller dörrövervakning och använder sig av en kraftfull elektromagnet för att säkerställa att skyddsdörren är stängd och produktionsprocessen går smidigt.

Låsanordningar med transponderövervakning har både hög låskraft och hög säkerheten tack vare transpondertekniken, vilket innebär att de har Performance Level e och högsta skydd mot manipulering.

Nätverk av skyddsanordningar via säker sensorkaskad
Varianter av seriekoppling

Om bara ett fåtal sensorer används och kraven på dem är låga, till exempel om de sällan aktiveras, kan man använda sensorer med potentialfria kontakter seriekopplas fast kabeldragning, vilket är en lönsam lösning.

Om du vill spara på säkerhetsingångarna på säkerhetsregulatorn men inte utan diagnos är seriekoppling av säkerhetsbrytare i manöverskåpet en lämplig lösning. Signalutgångar kan anslutas individuellt, halvledarutgångar kan utvärderas gemensamt.

Seriekoppling med T-kontakt är lösningen för sensorer med halvledarutgångar. Detta ger en mycket hög säkerhetsnivå och enkel kabeldragning med M12-kontakter och T-kontakter.

Flexi Loop är en flexibel lösning för säker seriekoppling med upp till 32 säkerhetssensorer – tack vare individuell övervakning upp till Performance Level e. Den detaljerade diagnosen möjliggör snabb felsökning. Kabeldragningen sker enkelt via M12-anslutningstekniken.