Beröringslös säkerhetsbrytare
STR1

Liten RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd

Din fördel

  • Hög flexibilitet vid montering av sensor och aktiverare
  • Reducerad lagerhållning, en sensor passar för olika tillämpningar
  • Högt manipulationsskydd tack vare individuellt kodad aktiverare
  • Hög tillgänglighet i maskin tack vare större toleranser gentemot dörrförskjutningar och hög chock- och vibrationstålighet
  • Ekonomisk lösning tack vare seriekoppling av upp till 30 sensorer
  • Snabb diagnos med LED-statusindikering
  • Lång livslängd i produktionen tack vare konstruktion med lågt slitage och lite underhåll

Översikt

Liten RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd

RFID-säkerhetsbrytaren STR1 har övervakade halvledarutgångar (OSSD:er) och kan kopplas säkert, både separat och i serie.

Den används i tillämpningar där ett högt manipulationsskydd krävs. STR1 står till förfogande med tre kodningar. Universellt kodade sensorer accepterar alla aktivatorer. Vid tydligt kodade och permanent kodade varianter måste en aktivator läras in, därefter accepterar STR1 endast denna aktivator.

Sensorn har tre aktiva sensorytor. Det finns tre olika stora aktivatorer. STR1 erbjuder därmed mycket hög flexibilitet vid montage.

I korthet
  • Aktiveringsområde upp till 14 mm
  • Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
  • Sensorn kan aktiveras från tre sidor
  • Fyra olika aktivatorer finns
  • Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer

 

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Fördelar

Den beröringsfria säkerhetsbrytaren STR1 har en mycket tillförlitlig brytarfunktion

För att produktiviteten ska hållas så hög som möjligt på en anläggning måste säkerhetsbrytare framför allt uträtta en sak: säker brytning. Oavsett vad som händer runtomkring. Därför måste säkerhetsbrytare vara robusta, så att de fungerar på ett tillförlitligt sätt även i mycket krävande omgivningar. Dessutom är det viktigt att sensorstatusen alltid är tydligt identifierbar.

Smuts, stötar, värme eller kyla är inga problem för STR1, tack vare IP-klassning IPX9K, en mycket hög elektromagnetisk kompatibilitet och VISTAL®-huset av glasfiberförstärkt plast.

Statusen hos säkerhetsbrytaren STR1 kan alltid avläsas på de väl synliga LED-lamporna – även vid skarpt ljus runtomkring.

Tillförlitligheten hos säkerhetsbrytaren STR1 bidrar till din maskins produktivitet.

Den komptakta RFID-säkerhetsbrytaren STR1 kan monteras och användas flexibelt

Med sin höga flexibilitet kan den beröringsfria säkerhetsbrytaren STR1 inte bara monteras på många olika sätt, den har dessutom högsta möjliga skydd mot manipulering tack vare RFID-teknik. Välj bara en kombination av önskade aktivatorer och den kodning som krävs för det aktuella användningsområdet.

Det finns fyra olika konstruktionstyper för aktivatorn: mini, kompakt, platt och standard

Säkerhetsbrytaren STR1 har aktiva sensorytor både framtill och på båda sidor

Det finns tre kodningsalternativ för individuellt manipuleringsskydd: universellt, entydigt eller permanent kodat

RFID-säkerhetsbrytaren STR1 erbjuder dig ett brett utbud av användningsmöjligheter. Den kan användas på de sätt som riskbedömningsaspekter och maskinkonstruktion tillåter.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SensorprincipRFID
    SäkerhetsintegritetsnivåSIL3 (IEC 61508)
    KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
    PrestandanivåPL e (EN ISO 13849)
    Aktiverarens koderingssteg

    Lågt koderingssteg (EN ISO 14119)

    Högt koderingssteg (EN ISO 14119)

    UtgångstypSjälvövervakande halvledarutgångar (OSSD)
    Antal säkra utgångar2
    Anslutningstyp

    Kabel med stickkontakt M12, 5-polig

    Kabel med stickkontakt M12, 8-polig

    Ledare, 5-trådig

    Kabel, 7 ledare

    Kabel med kontakt M8, 8-polig

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads