Liten, rektangulär induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
De induktiva säkerhetsbrytarna i produktfamiljen IQB2S används för säker positions- och områdesövervakning. Tack vare den mycket kompakta formen och de många olika anslutningsvarianterna kan de integreras optimalt i maskinutformningen. IQB2S arbetar beröringsfritt och har lågt slitage. För sina övervakningsuppgifter behöver säkerhetsbrytarna ingen separat aktivator. Istället aktiveras de i allmänhet av metaller, som på maskiner. IQB2S kan anslutas via självövervakande utgångar (OSSD) till en säker styrningslösning och möjliggör en hög säkerhet med PL d (EN ISO 13849).
I korthet
Kubformad konstruktion: 12 mm x 26 mm x 40 mm
Aktiveringsområde: 4 mm
Två OSSD-säkerhetsutgångar
IP-klassning: IP67
Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
Robust VISTAL®-hus
Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
Anslutningsvarianter: M8-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
Tack vare sitt kompakta format kan IQB2S integreras i nästan alla maskinutformningar utan att ta stor plats. För säker positions- och närvarodetektion krävs ingen speciell aktivator, den beröringsfria aktiveringen räcker, vilket minskar arbetet med montering avsevärt. Robust VISTAL®-hus, som är helt av plast och ger högsta möjliga processäkerhet med IP-klassning IP67.
Kompakt och kan snabbt användas
Det smala, kompakta formatet, som inte är större än en tändsticksask, kan IQB2S installeras i alla maskinkonstruktioner.
Två hål, två skruvar: Mer behövs inte för att montera IQB2S på maskinen. Den går snabbt att rikta in med det angivna hålmönstret på säkerhetsbrytaren.
Kompakt och för miljöer kring alla maskiner: den beröringslösa säkerhetsbrytaren IQB2S
Övertygande funktion
IQB2S står för tillförlitlig detektion av metalliska maskindelar. Tack vare det beröringsfria funktionssättet arbetar den på ett sätt som är mycket förebygger slitage och minskar behovet av underhåll. Avsaknaden av blindzon och exakt kopplingspunkt möjliggör dessutom snabb justering. Med två OSSD-utgångar med testpulser identifierar säkerhetsbrytaren kortslutning och överledning tillförlitligt och uppnår på så sätt en hög säkerhet upp till Performance Level d.
Stor tolerans för hög produktivitet
Tack vare avsaknaden av blindzon och hög stöt- och vibrationstålighet är IQB2S maskinens tillgänglighet hög.
IQB2S uppvisar en hög tolerans mot förskjutning. Dessutom fungerar den, precis som den induktiva säkerhetsbrytaren IME2S, beröringsfritt och på ett sätt som förebygger slitage.
Den induktiva säkerhetsbrytaren IQB2S har en exakt kopplingspunkt och snabb justering.