Cylindrisk induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
De induktiva säkerhetsbrytarna i produktfamiljen IME2S används för säker positions- och områdesövervakning. Tack vare den mycket kompakta formen och de många olika anslutningsvarianterna kan de integreras optimalt i maskinutformningen. IME2S arbetar beröringsfritt och har lågt slitage. För sina övervakningsuppgifter behöver säkerhetsbrytarna ingen separat aktivator. Istället aktiveras de i allmänhet av metaller, som på maskiner. Säkerhetsbrytarna tillåter monteringstoleranser på grund det stora aktiveringsområdet, vilket förenklar montage och justering. IME2S kan anslutas via självövervakande utgångar (OSSD) till en säker styrningslösning och möjliggör en hög säkerhet med PL d (EN ISO 13849).
I korthet
Storlekar: M12 till M30
Utökade aktiveringsområden: 4 mm till 15 mm
Två OSSD-säkerhetsutgångar
IP-klassning: IP67
Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
Anslutningsvarianter: M12-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
Många maskiner behöver en säkerhetsbrytare för säker positions- och närvarodetektion. Med sina många varianter uppfyller IME2S individuella kundönskemål på ett utmärkt sätt. Den visar prov på sina styrkor med den exakta, beröringsfria detektionen av metalliska maskindelar utan någon speciell aktivator. Beroende på kontaktstorlek kan en räckvidd på upp till 15 mm uppnås.
Variantrik och med optimalt aktiveringsområde
Från M12 till M30: IME2S har rätt kontakt för alla hål och varje räckvidd som krävs.
Den minsta varianten av IME2S med M12-gänga har en utmärkt räckvidd på 8 mm och är därför perfekt för detektion av rörliga maskindelar i små maskiner.
Lämplig kontaktstorlek för alla utmaningar: den beröringslösa säkerhetsbrytaren IME2S
Kan ställas in optimalt med få handtag
IME2S kan enkelt integreras i maskinen med eller utan fäste och enkelt justeras. Dessutom utmärker den sig avseende flexibiliteten av anslutningar. Den detekterar en maskindels position på ett tillförlitligt sätt upp till Performance Level d. Tack vare två OSSD-utgångar med testpulser identifierar den kortslutning och överledningar och garanterar på så vis hög säkerhet.
Snabb justering, hög tolerans
Gängor och den stora mängden storlekar gör att IME2S snabbt kan integreras i alla maskiner och enkelt justeras. En blindzon faller bort och på så vis även ett minimiavstånd.
IME2S uppvisar en hög tolerans mot förskjutning. Dessutom fungerar den, precis som den induktiva säkerhetsbrytaren IQB2S, beröringsfritt och på ett sätt som förebygger slitage.
Den induktiva säkerhetsbrytaren IME2S möjliggör exakt justering för optimal produktivitet.