Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
- Startsida
- Produktportfölj
- Säker laserscanner
- Säker laserscanner
- TiM-S
- TIM361S-2134101
- Startsida
- Produktportfölj
- Säker laserscanner
- Säker laserscanner
- TiM-S
- TIM361S-2134101
Säker laserscanner
TiM-S / TiM
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Apps
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Systemdel Sensor Mätprincip HDDM Användningsområde Indoor Ljuskälla Infraröd (850 nm) Laserklass 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Öppningsvinkel Horisontell 270° Scanningsfrekvens 15 Hz Vinkelupplösning 0,33° Scanningfältsjämnhet ± 1,5° Arbetsområde 0,05 m ... 10 m (vid > 90 % remission) Skyddsklassat arbetsintervall 0,05 m ... 4 m (vid 5% remission) Blindzon 0 m ... 0,05 m Räckvidd Vid 10% remission 8 m
- Mekanik/elektroteknik
Anslutningstyp 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt
1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt
1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
Matningsspänning 9 V DC ... 28 V DC Effektförbrukning Typ. 4 W, 16 W vid 4 max. belastade digitala utgångar Kapslingsfärg Gul IP-klassning IP67, endast giltig med stängt plastskydd för ”Aux-gränssnitt” (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Skyddsklass III (IEC 61140:2016-1) Vikt 250 g, utan anslutningskablar Mått (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Säkerhetstekniska parametrar
Kategori B (EN ISO 13849-1:2015) Prestandanivå PL b (EN ISO 13849-1:2015) MTTFD (medeltid till farligt funktionsavbrott) 100 år, vid 25 °C omgivningstemperatur (EN ISO 13849-1:2015) TM (användningstid) 20 år (EN ISO 13849-1:2015) Överensstämmelser EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010, ANSI/ITSDF B56.5:2012
- Prestanda
Responstid 1 scanning
2 scanningar, ≤ 134 ms 1)
Detekterbar objektform Nästan alla Integrerad applikation Skyddsfältutvärdering med flexibla fält Skyddsfältstolerans 100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009 vid 5 % remission) Antal fältinställningar 16 Trippelfält (48 skyddsfält) Samtidiga utvärderingsfall 3 simultana skyddsfält (per fältpost) - 1) Vid +45° till +225° av arbetsområdet; max. 150 ms vid –45° till +45° av arbetsområde.
- Gränssnitt
USB ✔ Anmärkning Micro-USB Funktion AUX, Parameterinställning Digitala ingångar 4 (PNP, för fältomställning) Digitala utgångar 3 (PNP för indikering av skyddsfältskador, dessutom 1x “device ready”) Fördröjningstid 67 ms ... 30.000 ms (konfigurerbar) Stopptid 67 ms ... 600.052 ms (konfigurerbar) Optiska indikeringar 2 LEDs (ON, Kopplingsstatus)
- Omgivningsdata
Objektremission ≥ 5 % (reflektorer) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Utskickad strålning Bostadsområde (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Elektromagnetisk immunitet Industriell miljö (EN 61000-6-2:2005) Vibrationstålighet Sinus-resonans-scanning 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Sinustest 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frekvenscykler 1) Brustest 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Stöttålighet 50 g, 11 ms, ± 3 enstaka pulser/axel 3)
25 g, 6 ms, ± 1 000 permanenta pulser/axel 3)
50 g, 3 ms, ± 5 000 permanenta pulser/axel 3)
Omgivningstemperatur under drift –10 °C ... +50 °C 4) Lagringstemperatur –40 °C ... +75 °C 4) Tillkopplingstemperatur –10 °C ... +50 °C Temperaturväxling –25 °C ... +50 °C, 10 cykler 5) Fuktig värme +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cykler 6) Tillåten relativ luftfuktighet Drift < 80 %, ej kondenserande (EN 60068-2-30:2005) Lager ≤ 90 %, ej kondenserande (EN 60068-2-30:2005) Okänslighet mot störande omgivningsljus 60.000 lx
3.000 lx, vid direkt ljus
- 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Allmänna anvisningar
Anvisning för användningen TiM361S är en skyddsklassad sensor avsedd för följande användningsområden: avsäkring av riskområden, -zoner och tillträden samt mobil riskområdesavsäkring (skydd av förarlösa fordon och mobilplattformar). Sensorn får bara användas inom gränserna för föreskrivna och angivna tekniska data och driftvillkor.
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-