Säker laserscanner
TiM-S

Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer

Din fördel

  • Täckning av stora mätområden
  • Säkerhetsrelevant, dynamisk fältutvärdering och utgående rådata i kombination med den nyaste ROS-drivrutinen möjliggör användning av TiM-S i nästan alla applikationer, både mobila och stationära
  • Enkel idrifttagning genom vridbara anslutningar och perfekt avstämda tillbehör till sensorerna; endast några få inställningsbara SOPAS-programparametrar krävs
  • Certifiering enligt ISO 13849 tillåter användning av de säkerhetsrelevanta 2D-LiDAR-sensorerna bl.a. i applikationer för personskydd där Performance Level b krävs

Översikt

Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer

För att erbjuda kunderna en konsekvent, skalbar 2D-LiDAR-sensorportfölj, kompletterar SICK TiM-serien med säkerhetsrelevanta sensorer som uppfyller Performance Level b: TiM-S. De har utvecklats bl.a. för mobila applikationer som mobila plattformar, förarlösa fordon (AGV) och mobila servicerobotar. Sensorerna understödjer lokalisering och kollisionsundvikande i dessa applikationer. Dessutom kan TiM-S användas för säkerhetsuppgifter i stationära applikationer. Tack vare mätmetoden HDDM/HDDM+ är TiM-S mycket robusta mot externt ljus och känner av objekt och människor på ett tillförlitligt sätt. Sensorernas lilla format och den intuitiva idrifttagningen via konfigurationsprogrammet SOPAS möjliggör en skräddarsydd och nästan osynlig sensorintegration.

I korthet
  • Brett avkänningsområde: 0,05 m till maximalt 25 m
  • Certifiering enligt ISO 13849
  • Låg strömförbrukning (normalt: 4 W, maximalt: 16 W)
  • Direkt idrifttagning och konfiguration via USB-gränssnitt
  • Kommunikationsgränssnitt som kombinerar intelligent fältutvärdering och utgående mätdata

 

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeIndoor
    Räckvidd skyddsfält4 m / 5 m
    Scanningsvinkel270°
    Antal fält48
    Responstid≤ 134 ms
    1 scanning
    2 scanningar, ≤ 134 ms 1)
    1 scanning, typ. 67 ms
    Integrering i styrningenLokala in- och utgångar (I/O)
    SäkerhetsnivåPL b
    • 1) Vid +45° till +225° av arbetsområdet; max. 150 ms vid –45° till +45° av arbetsområde.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads