Din fördel
- Enkel integrering tack vare mycket kompakt konstruktion
- Enkel installation, idrifttagning och underhåll för stationära och mobila användningar
- Oslagbar kostnadseffektivitet – avsökningsvinkel på 270° möjliggör komplett skydd med bara två scannrar
- Säkerhetsteknik – utan produktivitetsförlust
- Årtionden av beprövad säkerhetsteknik garanterar maximal tillförlitlighet och produktivitet – även under svåra förhållanden
- Enkel hantering undviker kostnader och merarbete
- Reducerade stilleståndstider och bromsslitage tack vare trippelfältfunktion
- Enkel inriktning och säker drift vid vertikal användning