Översikt
Bästa funktion i miniformat
S300 Mini Remote erbjuder bästa funktioner – och allt i en mycket kompakt konstruktion. S300 Mini Remote är mycket flexibel med 16 trippelfältposter och därför speciellt lämplig för små förarlösa fordon eller servicerobotar. Trippelfältfunktionen ger möjlighet att använda ett skyddsfält och två varningsfält samtidigt. Både stilleståndstider och bromsslitaget reduceras. S300 Mini Remote har ett intern gränssnitt (EFI) för säker instrumentkommunikation. Därmed kan expanderade systemlösningar som t.ex. med säker styrning Flexi Soft realiseras. Detta möjliggör skydd på både fram- och baksida av förarlösa fordon. CDS (Configuration & Diagnostic Software) och Flexi-Soft-Designer kan användas för att enhetligt och bekvämt avgränsa skyddsfält och varningsfält via PC eller laptop.
I korthet
- Endast användbar i EFI-systemkombination, t.ex. med säker styrning Flexi Soft eller ytterligare säker laserscanner
- Mycket kompakt konstruktion
- Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
- Avsökningsvinkel 270°
- Upp till 16 omkopplingsbara fältposter
- Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
- Expanderade systemlösningar i kombination med säker styrning Flexi Soft