Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
Den säkra laserscannern outdoorScan3 ger personligt skydd i ett stort antal mobila och stationära utomhustillämpningar. Tack vare intelligenta algoritmer och scanningstekniken för outdoor safeHDDM® uppnår sensorn hög produktivitet även vid ogynnsamma väderförhållanden. outdoorScan3 utmärker sig genom ett robust hus, smart anslutningsteknik och utökade diagnosfunktioner. Det finns även modulbaserade tillbehör för att möta dina krav. Konfigurationsprogrammet Safety Designer från SICK möjliggör en enkel och intuitiv användning.
I korthet
Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
Modulbaserade tillbehör för hög prestanda
Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
Diagnos med Safety Designer och Monitoring-app
Hastighetsanpassning med AGV Dynamic Weather Assist
Säkring av maskiner som t.ex. lyftplattformar
Personskydd vid till- och fråndockning av passagerarbryggor
Säkert samarbete mellan människa och maskin
outdoorScan3 står för hög tillgänglighet även vid ogynnsamma väderförhållanden
Även vid komplicerande väderförhållanden fungerar outdoorScan3 tillförlitligt och säkert. Den patenterade och mycket exakta scanningstekniken outdoor safeHDDM® skiljer mellan riktiga säkerhetsrisker och störande miljöfaktorer. Med funktionsblocket AGV Dynamic Weather Assist reagerar outdoorScan3 dessutom dynamiskt på växlande väderförhållanden.
Dimma detekteras tillförlitligt och leder till ett säkert stopp när sikten är under 50 m
Med outdoorScan3 är man förberedd på omväxlande väderlek
Tillbehör som är speciellt utvecklade för utomhusbruk minskar väderpåverkan tillförlitligt
Utomhus är outdoorScan3 utsatt för omväxlande väderlek. Använd tillbehören som kan monteras individuellt för dina krav på applikation för att öka tillgängligheten för den säkra laserscannern.
airWiper som är monterad på den säkra laserscannern tar bort vattendroppar på optikhuven med hjälp av tryckluft. Det ger en hög tillgänglighet av outdoorScan3.
Tack vare stänkskyddet med specialskuminlägg och väderskyddskåpan minskar du oönskade stilleståndstider när det är vått.
Monteringstekniken optimerar samspelet mellan tillbehörskomponenterna och möjliggör snabb integration av sensorn i din applikationslösning.
Modulbaserade tillbehör för hög prestanda för den säkra laserscannern
Intuitivt användargränssnitt i outdoorScan3 för problemfri drift
Idrifttagning och manövrering under pågående drift är lika enkel, intuitiv och bekväm som för SICKs säkra laserscanrar för inomhusbruk.
Väl synliga lysdioder och färgdisplay underlättar användningen
Intuitiv manövrering med konfigurations- och diagnosprogrammet Safety Designer
Med sin robusta design och optikhuvens unika form är outdoorScan3 perfekt för utomhusapplikationer
Förenar det beprövade integrations- och manövreringskonceptet från säkra indoor-laserscanners med hög lönsamhet