Världens minsta säkerhetslaserscanner – extremt robust och noggrann
nanoScan3 är SICK:s minsta säkerhetslaserscanner. Den är perfekt för säkring och lokalisering av mobila plattformar. Den tillförlitliga scanningtekniken safeHDDM® ger precisionsmätdata och är extremt robust mot ljus, damm och smuts. Den lättanvända konfigurationsmjukvaran Safety Designer och de smarta integrationsmöjligheterna i nanoScan3 ger stor flexibilitet och spar tid inom alla användningsområden. nanoScan3 ger suverän prestanda och tillgänglighet i ett kompakt hus och säkrar anlägningsproduktiviteten.
I korthet
Bara 80 mm hög
Extremt robust mot ljus, damm och smuts tack vare scanningtekniken safeHDDM®
Världens minsta säkerhetslaserscanner – extremt robust och noggrann
nanoScan3 från SICK driver miniatyriseringen av noggranna och extremt robusta säkerhetslaserscannrar framåt. Den låga sensorhöjden på 80 mm gör att även små, förarlösa fordon (AGV) går att bestycka optimalt för ännu mångsidigare automatisering av produktion och logistik.
Där det är ont om plats, där passar SICK:s nanoScan3 in som bäst. Det kompakta huset ger användaren helt nya konstruktionsmöjligheter för små AGV och mobila robotar. Säkerhetslaserscannern är specialframtagen för små, mobilplattformar och säkerhetsfunktionerna går att skräddarsy för omgivningen.
Platssnåla lösningar: SICK nanoScan3 går att integrera smidigt och platssnålt i maskindesignen tack vare den kompakta konstruktionen.
Framtagen för små, mobilplattformar: nanoScan3 är SICK:s kompaktaste säkerhetslaserscanner.
Säkerhetslaserscannrarna har tillförlitlig noggrannhet tack vare safeHDDM®-teknik
Smuts, damm och ströljus hör till den råa industrivardagen. Då kan det vara lugnande att veta att nanoScan3 pallar sådana omgivningsförhållanden. Det beror bland annat på vår patenterade scanningteknik safeHDDM®. Den beräknar omgivningen exakt baserat på mängder av laserpulser med en imponerande avsökningsvinkel på 275°.
Nu förstår du hur scanningtekniken safeHDDM® gör säkerhetslaserscannrarna från SICK otroligt tillförlitliga och tåliga.
Störs inte av något i arbetet: nanoScan3 är robust mot smuts, damm och ströljus.
safeHDDM® står för: precisionsarbetande, okänslig till vardags, flexibel användning
Safety Designer: självförklarande och individuell
nanoScan3 går att konfigurera flexibelt och manövrera smidigt med den globalt etablerade mjukvaran Software Safety Designer.
Spara värdefull arbetstid och minska oplanerade stillestånd: med den mångsidiga mjukvaran Software Safety Designer med processorienterad användarstyrning får du snabbt gjort konfigurationen och driftsättningen av nanoScan3. Du kan ganska enkelt implementera och använda säkerhetsfunktionerna. Dessutom visar flerfärgsdisplayen tydligt säkerhetslaserscannerns driftstatus. Du kan smidigt få upp diagnoser och annan information som klartext även pågående vid drift med ett knapptryck.
Suverän flexibilitet med upp till 128 fritt konfigurerbara fält
Det går att ställa in 128 applikationsspecifika övervakningsscenarier som ger dynamiska rörelser och flexibla körvägar för mobila plattformar.
Individuella fältinställningar ger möjlighet till anpassning av fordonsrörelserna till den aktuella risknivån.
nanoScan3:s precisionsmätdata är suveräna för fordonslokalisering.
Användarvänlig map. konfiguration, driftsättning och manövrering
Smart integration med standardgränssnitt
Säkerhetskonform integrering i befintliga system utan stora insatser: nanoScan3 ger låga kabeldragningskostnader tack vare standardiserade gränssnitt, snabba enhetsbyten tack vare systemkontakt med integrerat konfigurationsminne och säker maskinintegrering via in- och utgångar.
nanoScan3 gör det lätt för dig: kommunikationen sker säkert via in- och utgångar. Konfiguration och diagnos sker smidigt direkt på enheten eller via nätverket. Eftersom det går att välja central eller decentraliserad tillståndsdiagnos, så minskar underhållsbehovet. Och vid enhetsbyten spar du tid, kostnader och nerver vid kabeldragningen tack vare standardiserad kontakt med konfigurationsminne.
Snabb montering, smidig integrering, fasta byten
Du kan få upp viktiga diagnosdata på display och tydliga LED:er.
Snabba enhetsbyten utan ny kabeldragning och konfiguration tack vare avtagbar systemkontakt med integrerat konfigurationsminne.
Smidiga maskinintegreringar och enhetsbyten: standardiserade gränssnitt och systemkontakt med integrerat konfigurationsminne spar tid och kostnader.