Säkerhetslaserskannern MicroScan3 står för skydd av en mängd olika tillämpningar: från stationär till mobil, från enkel till komplex. Den innovativa skanningstekniken safeHDDM®gör microScan3 mycket robust, även i dammiga miljöer och med externt ljus, och ger mycket exakta mätdata. Därmed ökar produktiviteten och maskinernas tillgänglighet. De många varianterna av microScan3 kan enkelt och säkert integreras i en mängd olika nätverk. Säkerhetslaserskannern erbjuder dessutom standardiserad anslutningsteknik för tidsbesparande idrifttagning. Den enkla hanteringen av microScan3:s konfigurationsprogram Safety Designer och dess diagnosmöjligheter förenar användarvänlighet med innovation och mycket hög prestanda.
I korthet
Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
Räckvidd skyddsfält: upp till 9 m, scanningsvinkel: 275°
Upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält
Hög tillförlitlighet tack vare innovativ scanningsteknik
microScan3 öppnar nya användningsområden för dig och sätter standarden för säkra laserscannrar: Tack vare den innovativa safeHDDM®-tekniken filtreras externt ljus, smuts och damm bort på ett tillförlitligt sätt. Detta håller din maskins produktivitet hög.
Scanningstekniken safeHDDM®: möjliggör kombinationen av kompakt konstruktion, stor räckvidd och mycket exakta mätdata
Hög tillgänglighet: okänslig gentemot smuts, damm, externt ljus och andra laserscannrar
Hög tillgänglighet av den säkra laserscannern: Så undviker du maskinstillestånd
Intelligenta funktioner för många olika funktioner
Med de intelligenta funktionerna i microScan3 går säkerhet och produktivitet hand i hand. Anpassa microScan3 för att uppfylla behoven i din maskinmiljö och se till att allt går smidigt.
Hög säkerhet och effektiv drift: genom 128 fritt konfigurerbara fält, 8 simultana skyddsfält och fält för konturdetektering för övervakning av maskinmiljönKostnadseffektiv lösning: Endast en enhet behövs för att ge dig exakta mätdata för att skydda och navigera i mobilappen
Individuell konfiguration: Upplev hög flexibilitet
Smart integration kan vara så enkel
microScan3 är anmärkningsvärt enkel att integrera i din applikation: snabb att montera, enkel att koppla in och säker att integrera i industriella nätverk.
Enkel maskinintegration och snabbt enhetsbyte: tack vare omfattande tillbehör, omkopplingsbar systemstickkontakt, integrerat konfigurationsminne och standardiserad anslutningsteknikHög produktivitet: tack vare decentraliserad diagnos och säker integration, exempelvis via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Eller så använder du det intelligenta SICK-systemet EFI-pro
Enkel montering och idrifttagning: Du sparar både tid och pengar
Intuitiv manövrering av intelligent sensorsystem
Via programmet Safety Designer kan microScan3 konfigureras snabbt och enkelt och hämta detaljerad diagnosinformation. Viktiga diagnosdata är dessutom tillgängliga på displayen direkt på enheten.
Undvik maskinstillestånd: mätdata kan sparas och analyseras vilket hjälper dig vid process- och konfigurationsoptimeringarEnkel konfiguration och diagnos: med den smidiga konfigurationsguiden steg för steg i Safety Designer och snabb felanalys, som du också kan genomföra med exempelvis EventCam
Genomtänkt teknik: Dra nytta av hög användarvänlighet