Fördelar

Hög tillförlitlighet tack vare innovativ scanningsteknik
Minska stilleståndstiderna i den tuffa industrivardagen. Tack vare den tillförlitliga scanningstekniken safeHDDM® är de säkra laserscannrarna microScan3 och nanoScan3 från SICK extra robusta. Tekniken har vidareutvecklats med utomhusmiljön i åtanke. outdoorScan3 med outdoor safeHDDM® lämpar sig extra väl för användning i snö, regn och dimma. Detta öppnar många användningsfält och möjliggör en ökning av produktionen.

Öka tillgängligheten för din maskin eller anläggning: Scanningstekniken safeHDDM® gör de säkra laserscannrarna okänsliga mot yttre påverkan som smuts, damm eller externt ljus.

Den patenterade safeHDDM®-metoden möjliggör kombinationen av stora räckvidder, mycket exakta mätdata och en kompakt konstruktion. Exempelvis passar nanoScan3 med sin räckvidd för skyddsfält på 3 m och en höjd på ca 80 mm in under en europall utan problem.

Anpassad till dina användningsområden, såväl inomhus, som utomhus

Dra nytta av en säker räckvidd på 9 meter, i synnerhet vid vertikal åtkomst. microScan3 har utvecklats för att skydda materialöverlämningsstationer, robotar och system med förarlösa fordon och övervakar det säkra samarbetet mellan människa och maskin.

Automatisera din produktion och logistik med förarlösa transportfordon och nanoScan3: Sensorn levererar tillförlitliga navigeringsdata och med en höjd på endast 80 mm är den lätt att installera på ett platsbesparande sätt. Har du ett användningsområde där det räcker med en lägre säkerhetsnivå? Då är snarare TiM-S med Performance Level b rätt val.

Säkert samarbete mellan människa och maskin i utomhusmiljöer blir möjligt med den IEC 62998-certifierade outdoorScan3. Även vid komplicerande väderförhållanden fungerar den tillförlitligt och säkert.

Samarbete i ögonhöjd
Mervärde tack vare funktionerna i systemet

Med Safe EFI-pro System utbyter den säkra laserscannern automatiskt alla relevanta data med den säkra styrningen. Detta möjliggör den säkra hastighetsövervakningen ”Safe Motion”. Dessutom är det enkelt att konfigurera alla komponenter tack vare programmet Safety Designer.

Safe Robotics Area Protection öppnar helt nya möjligheter vad gäller samarbetet mellan människa och robot. Kombinationen av säker laserscanner och säker styrning kan enkelt integreras i alla vanliga robotstyrningar tack vare utförlig dokumentation och styrlogik.

Genomtänkta funktioner för säkerhet och produktivitet
Kraven på kostnadseffektivitet vad gäller säkra laserscannrar och effektiva och konsekventa processer är höga. Med hjälp av intelligenta funktioner går säkerhet och produktivitet hand i hand med produkter från SICK. Det är okomplicerat att konfigurera alla funktioner med programmet Safety Designer.
Produktrekommendation microScan3



Alltid enkel hantering

Snabba att montera, enkla att byta ut och enkla att koppla in tack vare standardiserad anslutningsteknik – denna komfort kan du uppleva med de säkra laserscannrarna. nanoScan3 kan integreras direkt i industriella nätverk via I/O, microScan3 kan även göra detta via EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe och EtherCAT.

Komplex teknik som är lätt att använda: Du kan enkelt konfigurera de säkra laserscannrarna via det licensfria programmet Safety Designer. Diagnosdata kan dessutom öppnas via knappar eller på displayen för snabb statusöversikt.