Persondetektering och personskydd i mobila arbetsmaskiner
Säkerhet är av största vikt för mobila maskiner. Människor, natur och system måste skyddas samtidigt som tillförlitlig drift säkerställs. I dynamiska och farliga miljöer är persondetektering och personskydd avgörande.
Robusta lösningar som tillförlitligt utför skyddsfunktioner även under extrema miljöförhållanden är avgörande. SICK erbjuder en omfattande och certifierad säkerhetsportfölj för utomhusautomation. TÜV-certifierade lösningar enligt ISO 13849 och IEC 62998 möjliggör integration av säkerhetsrelevanta sensorer i krävande miljöer för att uppfylla höga säkerhetsstandarder.
E-guide: Trender inom automatisering av mobila arbetsmaskiner
Ökad produktivitet i en tidsålder av artificiell intelligens, robotik och smarta sensorer: Läs mer om strategier och tekniker för att öka produktiviteten hos jordbruksmaskiner, anläggningsutrustning och kommunala fordon i e-guiden.

Virtual Tool: Sensorlösningar för mobil automation
Byggmaskiner, gruvmaskiner, jordbruksmaskiner eller skogsmaskiner – fördjupa dig i den virtuella världen av mobila arbetsmaskiner och hitta rätt lösning för din utmaning i det interaktiva verktyget.

Konsulttjänster för säkerhet och personskydd
Tillsammans med vårt team av experter runt om i världen hittar vi rätt säkerhetslösning för dig.