Översikt
Den mätande RFID-enheten med integrerad passage- och riktningsdetektering
RFID:n RFU65x sparar plats, tid och kostnader vid identifiering av fordon och fordonsdelar. Den kompakta enheten kan bestämma den vinkel från vilken transpondern svarar. Dessutom är en logikenhet som bearbetar data med hjälp av algoritmer inbyggd i RFU65x. Härifrån kan t.ex. passagedetekteringen härledas, inklusive rörelseriktningen för ett fordon vid dess färd genom en varuingångsport. I motsats till andra enheter behöver RFU65x inga ytterligare externa antenner. Det inte bara sparar kostnader utan förenklar och påskyndar också applikationsprocesser i logistiken och i fordonsindustrin.
I korthet
- Integrerad antenn och databehandling i sensorn
- Läsavstånd upp till 10 m
- Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
- Identifiering av riktning och position
- Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
- SICK AppSpace-kompatibel
- Robust konstruktion enligt IP67