RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

Din fördel

  • Mångsidiga användningsmöjligheter tack vare liten storlek
  • Snabb och billig installation tack vare direkt anslutningsmöjlighet för triggersensorer
  • Lite programmeringsarbete i styrningen tack vare integrerad processlogik
  • Enkel konfiguration genom SOPAS ET sparar tid och pengar vid tester och idrifttagning
  • Enkel anslutning med M12-kabel för IO-Link-varianter
  • Beroende på enhetsvariant erbjuder SICK AppSpace stor flexibilitet vid programmering av individuella prgramlösningar
  • Robust design för tillförlitlig drift, även i tuffa industrimiljöer

Översikt

smALL-IN-ONE

RFU61x är den minsta skriv-/läsenheten i UHF-portföljen från SICK. Den är optimal för IoT-applikationer direkt på arbetsstycket eller komponenten. Med RFU61x fulländas UHF-produktportföljen från SICK genom att en avbrottsfri identifiering möjliggörs genom hela den värdeskapande kedjan. Gränssnitten till RFU61x möjliggör direkt anslutning av en triggersensor där RFU61x används som självständig decentraliserad enhet. Med den integrerade processlogiken kan data behandlas direkt i RFU61x och skickas vidare till styrningen eller IT-system. Precis som de andra ethernetbaserade RFU-enheterna kan även RFU61x programmeras via eco-systemet SICK AppSpace efter individuella krav.

I korthet
  • Extremt liten storlek
  • Räckvidd upp till 0,5 m
  • Anslutningsmöjlighet för triggersensorer
  • Flexibelt gränssnittskoncept (t.ex. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
  • Integrerad antenn och databehandling
  • Konfiguration via SOPAS ET
  • Ethernetbaserade varianter: SICK AppSpace-kompatibla
  • Robust konstruktion (IP67)

 

Fördelar

Avbrottsfri transparens med RFU-familjen

För första gången möjliggörs en kontinuerlig och företagsövergripande identifiering med en enda teknik. RFU61x säkerställer avbrottsfri transparens i produktions- och logistikprocesser – från komponentmontering till leverans av slutprodukten. Grunden för detta är UHF-RFID-tekniken: IIoT-applikationer med räckvidder från 0 till 10 m, massidentifiering och okänslighet mot störande faktorer som damm eller smuts. Dessutom krävs ingen direkt siktlinje till datamediet.

Kontinuerlig identifieringslösning för produktions- och logistikprocesser

RFU61x kompletterar produktportföljen i närområdet. På så sätt är det för första gången möjligt med en kontinuerlig UHF-RFID-identifieringslösning för skriv-/läsavstånd från 0 till 10 m.
RFU-familjen har ett enhetligt användar- och konfigurationsgränssnitt. Den användarvänliga mjukvaran säkerställer en enkel och snabb installation och felfri drift.
SICK hjälper till vid planeringen och dimensioneringen av skriv-/lässtationerna och valet av lämpliga transponders. Ett internationellt nätverk av servicetekniker är redo att hjälpa kunden vid idrifttagningen.

RFID-skriv-/läsenheten RFU61x som del av RFID-identifieringslösningar från SICK möjliggör för första gången fullständig transparens längs hela den värdeskapande kedjan – allt med en enda teknik

Intelligent UHF-RFID-identifiering i de trångaste utrymmena

RFU61x är den minsta RFID-skriv-/läsenheten av sin typ. Den är perfekt för IIoT-applikationer för identifiering av arbetsstycken och komponenter. Olika gränssnitt möjliggör direkt anslutning av triggersensorer. Även den intelligenta databehandlingen är redan integrerad. Därför kan RFU61x användas som självständig decentral enhet.
RFU61x är perfekt för applikationer i trånga utrymmen. Trots sin kompakta form erbjuder den fördelarna med UHF-tekniken.
Den direkta anslutningen av en triggersensor möjliggör en enkel och snabb idrifttagning.
Den integrerade processlogiken behandlar insamlade data för alla målsystem, från styrningen ända upp i molnet.

Den kompakta RFU61x är optimal för applikationer med litet utrymme för montage. Sensorn utför självständigt triggning, läsning och skrivning samt bearbetning av data.

IO-Link

SICK är medgrundare av IO-Link och erbjuder ett mycket brett IO-Link-utbud på marknaden. Tillsammans med många andra sensorer och aktivatorer kan identifieringslösningarna från SICK skapa och ta emot data och information som går djupare än de från vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar tack vare IO-Link-gränssnitt. Här får du information om hur du kan använda olika sensorer i kombination med IO-Link Master.

En översikt över dina fördelar

Ökar anläggningens produktivitet Integrationen av sensorer på fältbussnivå möjliggör kontinuerlig kommunikation ända in i molnet. Det gör det också möjligt att spara sensordata centralt och hämta dem vid behov, vilket är en bra grund för att öka anläggningens produktivitet.
Brett utbud av lösningar Lösningsutbudet från SICK omfattar flera olika enheter med IO-Link. Detta möjliggör en enhetlig kommunikationsinfrastruktur. Utöver sensorerna spelar även IO-Link Master och ytterligare programvaruerbjudanden från SICK en betydande roll.
Snabbt och enkelt enhetsbyte Enkelt enhetsbyte genom automatiserad identifiering av enheter: När IO-Link-enheter används tillsammans med IO-Link Master kan enhetsparametrar enkelt och snabbt överföras till reservenheter. Det behövs ingen specialutbildad personal eller ytterligare hjälpmedel eller anvisningar.

Med punkt till punkt-kommunikationsprotokoll ger IO-Link en sömlös sensorintegrering i automatiseringsnätverk. Detta utgör grunden för datatransparens till och med till de nedersta nivåerna i fältet. Detta öppnar nya dörrar när det gäller digitalisering. De data som hämtas bidrar till att öka flexibiliteten, tillförlitligheten och effektiviteten och gör det möjligt för dig att minska kostnaderna för din anläggning.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    ProduktkategoriRFID med integrerad antenn
    FrekvensbandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersionShort Range
    Läsavstånd≤ 0,5 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    USB
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Vikt313 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads