Översikt
Intelligent identifiering med RFID
RFH6xx är en ISO/IEC-15693-kompatibel RFID-skriv-/läsenhet för läsavstånd upp till 240 mm. Tack vare den kompakta konstruktionen och en integrerad antenn kan befintliga anläggningar kompletteras med RFH6xx prisvärt och flexibelt. Kompatibiliteten med vanliga fältbussystem via en universell anslutningsteknik underlättar integreringen i nästan varje applikation. Tack vare den integrerade signal- och databearbetningen kan mycket höga hastigheter förverkligas i identifieringsprocessen. Den direkta användningen av triggersignaler och den situationsberoende styrningen av utgångar möjliggör en användning som en autonom, decentraliserad enhet. Konfigurerbara datautmatningsformat möjliggör en integrering i befintliga IT-infrastrukturer. RFH6xx uppfyller de trådlösa kraven enligt CE och FCC, och kan därmed användas i hela världen. Det intuitiva SOPAS-användargränssnittet underlättar åtkomsten till övriga funktioner (kloning, diagnos, heartbeat, skriptspråk, tidsstyrd datautmatning ...).
I korthet
- 13,56-MHz-RFID-skriv-/läsenhet för läsavstånd upp till 240 mm
- Transponderkommunikationen motsvarar ISO-15693-standard
- Kompakt, industrianpassad konstruktion med integrerad antenn
- Integrerade protokoll tillåter åtkomst till standardfältbusstekniken
- En effektiv processor som löser styrningsuppgifter självständigt
- Flexibel triggerstyrning
- Stöttar parameterkloning med hjälp av ett MicroSD-minneskort
- Integrerad diagnosfunktion