Kontakt
Feedback

Optoelektriska sensorer
PSS

Print Detector: smidig kvalitetssäkring av påtryck

Din fördel

  • Snabb och smidig driftsättning tack vare enkel Teach-in
  • Sensorn känner tillförlitligt av påtrycken även i dåliga ljusförhållanden och hastigheter upp till 4 m/s
  • Anpassning till olika applikationskrav: olika känslighetsnivåer ger ren närvarodetektering av påtrycken eller sortering av bra och dålig tryckkvalitet, t.ex. suddiga serienummer
  • Kostnadseffektiv lösning för automatiserad kvalitetskontroll av påtryck

Produktval

Visa alla Dölj alla

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

View:

1219863
PSS
Optoelektriska sensorer
  • Räckvidd: 27,5 mm
  • Ljusfläcksstorlek: 0,8 mm x 8 mm
  • Ljustyp: Vit
  • Kopplingsutgång: PUSH/PULL
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M12, 5-polig
  • Särskilda kännetecken: Teach-in av bakgrund och påtryck (strukturerad bakgrund)
  • Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
Uppgifter
  • Jämför nu
1220058
PSS
Optoelektriska sensorer
  • Räckvidd: 27,5 mm
  • Ljusfläcksstorlek: 0,8 mm x 8 mm
  • Ljustyp: Vit
  • Kopplingsutgång: PUSH/PULL
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M12, 5-polig
  • Särskilda kännetecken: Teach-in av påtryck utan bakgrund och (homogen/enfärgad bakgrund)
  • Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
Uppgifter
  • Jämför nu

Träffar 1 - 2 av 2

Översikt

Print Detector: smidig kvalitetssäkring av påtryck

Print Detector är en avkännande, optoelektronisk pattern-sensor för närvaro- och kvalitetskontroll av påtryck som serienummer och bäst före-datum. Systemet lär in ett referenstryck som det jämför med i den fortsatta processen. Beroende på inställd känslighet känner sensorn av om påtryck saknas eller om det bara är delvis tryckt. På så vis går det att tidigt sortera ut felaktiga produkter automatiskt.

I korthet
  • Smidig, sensorbaserad mönsteravkänning
  • Teach-in av tryckmönster och bakgrund
  • Flexibel inställning av känslighetsnivåer
  • Responstid: 10 ms
  • Kräver trigger
  • Indikering av tryckmönsterkvaliteten på sensordisplayen
  • Parametrering via IO-länk

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data
    Räckvidd27,5 mm
    Ljusfläcksstorlek0,8 mm x 8 mm
    AnslutningstypKontakt
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp