Kontakt
Feedback

Optoelektriska sensorer

Från mallidentifiering till snabb positionsbestämning

Denna sensor är en avkännande optoelektronisk sensor. Markanta mallar av en bild används som referens för en exakt detektering och positionering av objekt. En stabil signal genereras med en intelligent algoritm och hög hastighet, oberoende av referensmärken. Typiska applikationer finns inom förpackningsindustrin.

Filtrera enligt:

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj PSS
Print Detector: smidig kvalitetssäkring av påtryck
  • Smidig, sensorbaserad mönsteravkänning
  • Teach-in av tryckmönster och bakgrund
  • Flexibel inställning av känslighetsnivåer
  • Responstid: 10 ms
  • Kräver trigger
  • Indikering av tryckmönsterkvaliteten på sensordisplayen
  • Parametrering via IO-länk
Produktfamilj PS30
Från mallidentifiering till snabb positionsbestämning
  • Robust hus med vridbar kontakt
  • Avkänningshastighet på upp till 10 m/s
  • Reproducerbarhet på upp till 0,1 mm (2 Sigma)
  • Ethernet-gränssnitt för integrering i maskinstyrningen
  • Integrerad, synlig objektbelysning
  • Manöverelement med meddelanden i klartext
  • Programverktyg för en visualiserad konfiguration och diagnos av sensorn
  • Automatiserad parameterinställning vid objektbyte

Träffar 1 - 2 av 2

Upp