Kontakt
Feedback

Luminiscensgivare
LUTM

Liten, intelligent luminiscensgivare

Din fördel

  • Miniatyrhus möjliggör installation i trånga utrymmen
  • Snabb och enkel inställning sparar tid och kostnader
  • Ökad kopplingsfrekvens för förbättrad maskinproduktivitet
  • Utökad, intelligent diagnostik och visualisering, samt enkel och snabb formatväxling via IO-link-funktion

Översikt

Liten, intelligent luminiscensgivare

Ökad prestanda för fluorescerande material: Den nya luminiscensgivaren LUTM från SICK övertygar genom sin nya typ av miniatyrhus kombination med en IO-Link-funktion. LUTM är idealisk för alla applikationer där fluorescerande markeringar ska detekteras tillförlitligt vid begränsade utrymmesförhållanden. Även om luminiscens-andelen är låg detekterar LUTM markeringarna tack vare sin förbättrade känslighet. Mini-luminiscensgivaren LUTM ställs in via ett enkelt inlärningsförfarande. Den innovativa IO-Link-funktionen möjliggör förbättrad, intelligent diagnostik och visualisering av sensorparametrarna samt formatväxling, på ett enkelt och snabbt sätt. Tack vare en ökad kopplingsfrekvens på upp till 6 kHz är LUTM också lämplig för höga prestanda.

I korthet
  • Luminiscensgivare i miniatyrhus
  • Statiska och dynamiskt teach-in-förfarande i en och samma version
  • Tillförlitlig detektering även vid låg luminiscensnivå
  • Kopplingsfrekvens: 6 kHz
  • Funktionsområde: 8 ... 20 mm
  • IO-Link-funktion
  • Kompatibilitet med tidigare LUT-sensorer via kabel med M12-kontakt

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Räckvidd12,5 mm 1)
    LjustypLysdiod (LED), Ultraviolett ljus 2)
    LjusutgångLångsida
    Kopplingsfrekvens6 kHz 3)
    Responstid80 µs 4)
    Inställning2-punkts-teach-in statiskt/dynamiskt
    Anslutningstyp

    Kabel med stickkontakt M12, 4-polig, 0,2 m

    Stickkontakt M8, 4-polig

    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp