Kontakt
Feedback

Luminiscensgivare
LUT8

Universiellt användbar och mycket enkel att hantera

Din fördel

  • Tydligt avgränsade känslighetssteg underlättar inställning och möjliggör en tydlig samordning av inställningen mot olika material
  • Kontinuerlig processkontroll tack vare visualisering av luminiscensintensiteten
  • Hög processäkerhet: Filter ombesörjer säker avbländning av bakgrundsluminiscensen
  • Utbytbara linser för olika räckvidder ökar flexibiliteten

Översikt

Universiellt användbar och mycket enkel att hantera

Styrkan hos LUT8 är det okomplicerade hanteringskonceptet. Med hjälp av en vridpotentiometer med åtta steg går det lätt att anpassa känsligheten hos LUT8 – och således kopplingssäkerheten – till den markering som ska detekteras. Ytterligare en fördel är displayen som visar luminiscensintensiteten hos markeringen och mot bakgrunden.

I korthet
  • Robust metallhus
  • Enkel känslighetsinställning med 8 steg
  • Visualisering av luminiscensintensiteten via förloppsindikator
  • Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
  • Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
  • Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
  • Kopplingsutgång och analogutgång

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Räckvidd

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    LjustypLysdiod (LED), Ultraviolett ljus 2)
    LjusutgångLångsida
    Kopplingsfrekvens2,5 kHz 3)
    Responstid200 µs 4)
    Analogutgång QA0 mA ... 13 mA
    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig
    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp