Kontakt
Feedback

Luminiscensgivare
LUT3

Lösning för standardapplikationer

Din fördel

  • Enkel inställning via potentiometer sparar tid och kostnader
  • Hög processäkerhet: Filter ombesörjer säker avbländning av bakgrundsluminiscensen
  • Utbytbara linser för olika räckvidder ökar flexibiliteten

Översikt

Lösning för standardapplikationer

Luminiscensgivaren LUT3-6 kontrollerar tillförlitligt om förpackningen innehåller en bipacksedel eller att ampullerna har etiketter. Känsligheten på luminiscensgivaren LUT3-6 ställs in med en steglös potentiometer för optimal anpassning till den fluorescerande markeringen.

I korthet
  • Robust metallhus
  • Räckvidder 10, 20 eller 50 mm
  • Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
  • Sändar-LED UV (375 nm)

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Räckvidd

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    LjustypLysdiod (LED), Ultraviolett ljus 2)
    LjusutgångLångsida
    Kopplingsfrekvens1,5 kHz 3)
    Responstid350 µs 4)
    AnslutningstypKontakt M12, 4-polig / stickkontakt M12, 5-polig
    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp