Kontakt
Feedback

Luminiscensgivare
LUT1

Kompakt Sensor för stora räckvidder

Din fördel

  • Den robusta standarden för tillförlitlig användning under tuffa omgivningsförhållanden
  • Hög detekteringssäkerhet säkrar processen: Blå sändar-LED är mycket effektiva mot de de röda luminophorerna. UV-LED är speciellt lämplig för blå, gröna alternativt gula markeringar.
  • Tack vare den synliga ljusfläcken hos LUT1B-versionerna sparar du tid vid den enkla injusteringen av sensorn

Översikt

Kompakt Sensor för stora räckvidder

Känsligheten hos luminiscensgivaren LUT1 kan ställas in steglöst via knappen +/– Även vid mycket höga hastigheter detekteras luminiscerande markeringar på ett säkert sätt. Det synliga blå ljuset som emitteras ifrån LUT1B-versionerna hanteras av sensorn och är dessutom extra väl lämpad för rödluminiscerande markeringarna eftersom pigmenten blir optimalt räknade.

I korthet
  • Steglös inställning av kopplingströskeln via folietangentbord
  • Långa avkänningsavstånd, upp till 150 mm
  • Sändar-LED UV (375 nm) eller blå (470 nm)
  • Kopplingsföljd 600 Hz eller 6vkHz

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Räckvidd

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Ljustyp

    Lysdiod (LED), blå 2)

    Lysdiod (LED), Ultraviolett ljus 2)

    LjusutgångLångsida
    Kopplingsfrekvens

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Responstid

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    Analogutgång QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig
    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1, utan tidssteg.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
    • 5) Endast LUT1B-12205.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp