Kontakt
Feedback

Kontrastgivare
KT6

Intelligent detektering av kontraster

Din fördel

  • 3-färgs, RGB-LED för universell användning vid mycket olikartade och svaga kontrastkombinationer
  • Robust metallhus som håller länge
  • Tillförlitlig drift, även för högblanka, reflekterande och flimrande material
  • Enkel idrifttagning - en och samma sensor detekterar alla typer av markeringar

Översikt

Intelligent detektering av kontraster

KT6W-2 är en högpresterande sensor som är enkel att ställa in och till ett konkurrenskraftigt pris. RGB-3-färgs-teknik möjliggör säker detektering av tryckmarkeringar. Tillförlitlig detektering även av mycket svaga kontraster. Även högglansfolier detekteras säkert tack vare automatisk glansanpassning. Robust metallhus säkerställer lång livslängd och hög kvalitet. Enkel och intelligent teach-in. Alla viktiga parametrar som överförd färg, ljus-/mörk omkoppling och glansanpassning bestäms automatiskt av sensorn. KT6W-2 kan erhållas i 2 husversioner. Ljusutgången finns antingen på långsidan eller på kortsidan. Den här sensorn har gjorts ännu mer flexibel med hjälp av utökade monteringsmöjligheter: förutom de stabila monteringshålen har KT6W-2-enheterna två extra T-spår för montering.

I korthet
  • 3-färgs LED: RGB-3-färgs-teknik
  • 2-punkts-teach-in (markering och bakgrund)
  • Robust metallhus
  • Automatisk glansanpassning för högglansfolier
  • Räckvidd på 10 mm
  • Ljusutgångar på lång- och/eller kortsida, beroende på modell
  • Två T-spår för montering

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Räckvidd

    10 mm

    10 mm 1)

    LjustypLysdiod (LED), RGB 2)
    Kopplingsfrekvens5 kHz 3)
    Responstid100 µs
    Inställning2-punkts-teach-in, statisk
    AnslutningstypKontakt M12, 4-polig
    • 1) Från skyddsringens framsida.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp