Kontakt
Feedback

Kontrastgivare
KT5

Kontrastgivare i standard-metallhus

Din fördel

  • Alla slags förpackningsmaterial kan detekteras (gula markeringar/vit bakgrund) vilket borgar för hög tillgänglighet
  • Robust drift även för vibrerande och högblanka materialbanor
  • Högsta positioneringsnoggrannhet och förbättrad förpackningskvalitet
  • Enkel teach-in och en väl synlig ljusfläck för enkel idrifttagning
  • Optimal integrering i maskinen tack vare flera räckvidder, ljusfläckslägen och kontakt som är vridbar 90°
  • Utbytbara linser för maximal monteringsflexibilitet

Översikt

Kontrastgivare i standard-metallhus

KT5-2 kontrastgivare är idealiska för kontrastdetektering med hög precision, t.ex. detektering av markeringar/tryckmärken på högblanka material. Tack vare 3-färgs-LED kan sensorerna aktivera den optimala sändarljuskällan för varje kontrast. Till detta kommer olika, applikationsanpassade inställningsmöjligheter av kopplingspunkten via teach-in-förfarande eller med potentiometer. Sensorn definierar alla nödvändiga parametrar automatiskt. Sensorn fastställer därefter den idealiska kopplingströskeln med utgångspunkt från de båda detekterade gråskalevärdena. Kontrastdetektering med hög precision, automatisk glansanpassning för högreflekterande objekt, räckvidder på 10 mm, 20 mm och 40 mm, kopplingsföljd på 10 kHz samt individuella injusterings- och monteringsmöjligheter gör denna sensor lämplig för ett brett spektrum av uppgifter. Enkel montering - M12-stickkontakt som är vridbar 90°.

I korthet
  • Hög kontrastupplösning tack vare RGB-LED-teknik
  • Intuitiv display med 10-segment för indikering av detekteringstillförlitligheten
  • Dynamisk eller statisk teach-in-förfarande eller manuell potentiometer
  • Kopplingsfrekvens 10 kHz
  • Automatisk glansanpassning för högglansfolier
  • Flera olika räckvidder och ljusfläckslägen
  • Kontakt vridbar 90°

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Räckvidd

    20 mm 1)

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    200 mm 1)

    Beroende på fiberoptikkabel

    Ljustyp

    Lysdiod (LED), RGB 2)

    Lysdiod (LED), röd, grön 2)

    Lysdiod (LED), grön 2)

    Lysdiod (LED), vit 2)

    Kopplingsfrekvens10 kHz 3)
    Responstid50 µs 4)
    Inställning

    2-punkts-teach-in, statisk

    2-punkts-teach-in statisk, med manuell finjustering

    Teach-in dynamisk

    Automatisk kontrastdetektering

    1-punkts-teach-in

    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig / Kontakt M12, 4-polig
    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp