Kontakt
Feedback

Kontrastgivare
KT3

Höga prestanda i kompakt hus

Din fördel

  • Kompakt hus möjliggör installation även när utrymmet är begränsat
  • Mycket god kontrastupplösning för detektering av t.ex tryckmarkeringar med mycket små skillnader mellan markering och bakgrund
  • Laser-version för mycket små markeringar på stort avkänningsavstånd
  • Automatisk glansanpassning vid detektering på högblanka objekt garanterar hög maskintillgänglighet
  • Säker drift vid vibrerande/fladdrande material
  • Mycket noggrann positionering även vid mycket snabba produktionsprocesser

Översikt

Höga prestanda i kompakt hus

Kontrastgivaren KT3 är liten till storleken men har hög kapacitet vid detektering av kontraster. Tack vare 3-färgs-LED-teknik är sensorn idealisk att använda i t.ex. förpackningsmaskiner eftersom alla kontrastkombinationer (tryckmarkeringar mot bakgrund) kan detekteras. Utmärkande drag, som ex.vis integrerad tröskelanpassning för högblanka objekt, och dynamisk teach-in via extern kabel, kör KT3 extra användarvänlig, såväl vid idrifttagning som vid användning. Sensorn väljer automatiskt ut alla nödvändiga inställningar, beroende på variationen mellan markering och bakgrund. Högblanka folier detekteras tillförlitligt tack vare den automatiska glansanpassningen. 10-kHz-tekniken kompletterar listan av prestandaegenskaper. Laserversionen av KT3 detekterar även minimala markeringar (1 x 1 mm²) och kontrastskillnader på stora avkänningsavstånd. Ljusfläcken förblir liten oavsett ändrade avkänningsavstånd, vilket innebär hög repetitionsnoggrannhet.

I korthet
  • Mycket litet hus
  • Laser-version för stort avkänningsavstånd
  • Enkel teach-in (under maskinstillestånd eller under drift
  • Integrerad tröskelanpassning för högglänsande objekt
  • Säker drift även vid vibrerande/fladdrande material
  • Kopplingsfrekvens 1.5 kHz

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)12 mm x 40 mm x 22 mm
    Räckvidd12,5 mm / 40 mm
    Ljustyp

    Lysdiod (LED), RGB 1)

    Lysdiod (LED), vit 1)

    Lysdiod (LED), grön 1)

    Laser, röd 2)

    Kopplingsfrekvens

    10 kHz 3)

    1,5 kHz 3)

    Responstid

    50 µs 4)

    400 µs 4)

    InställningTeach-in, dynamisk (min/max) / 2-punkts-teach-in, statisk
    AnslutningstypKontakt M12, 4-polig
    • 1) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 2) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp