Kontakt
Feedback

Kontrastgivare
KT10

För applikationer med detektering av kontraster med hög precision och vid höga hastigheter

Din fördel

  • Exakt detektering av tryckmarkeringar för bästa resultat
  • Alla kontrastmarkeringar, även ljusgult på vitt papper detekteras tillförlitligt tack vare RGB-LED-tekniken
  • Automatisk felkorrigering möjliggör högsta produktionssäkerhet, t.ex. om tryckmarkeringarna skulle blekas
  • Säker drift även vid reflekterande, högblanka ytor, ökar maskintillgängligheten
  • Enkel teach-in via extern signal kan utföras även under förflyttning av materialet. Detta möjliggör mycket korta set-up-tider.
  • Robust metallhus

Översikt

För applikationer med detektering av kontraster med hög precision och vid höga hastigheter

Höga banhastigheter, svaga kontraster och reflekterade material utgör inga problem för kontrastgivaren KT10-2. Användarvänlighet står i förgrunden för andra generationen av KT10. Redan vid inlärningen väljer sensorn den sändarfärg som passar bäst för den aktuella kontrasten. Sensorn ställer in sig själv om markeringar på blanka folier ska detekteras. KT10-2 har automatisk felkorrigering och kompenserar för variationer i omgivningen. KT10-2 har en mycket hög kopplingsfrekvens, en lättanvänd display och två ljus-utgångar. Display med indikator bekräftar teach-in-förloppet och övervakar sensorstatus under drift. Sensorn har två utbytbara ljusutgångar som gör det möjligt att använda KT10-2 i ett stort antal monteringssituationer.

I korthet
  • Mycket låg jitternivå (< 10 μs)
  • Precis ljusfläck
  • Mycket hög kontrastupplösning tack vare RGB-LED-teknik
  • Två ljusutgångar (kan användas omväxlande)
  • Fem minnesbanker
  • Automatisk felkorrigering
  • Hög kopplingsfrekvens på 25 kHz
  • Lättavläst display med indikator

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Räckvidd

    12,5 mm 1)

    Beroende på fiberoptikkabel

    10 mm 1)

    Ljustyp

    Lysdiod (LED), RGB 2)

    Lysdiod (LED), RGB

    Kopplingsfrekvens25 kHz 3)
    Responstid20 µs 4)
    InställningTeach-in, dynamisk (min/max) / 2-punkts-teach-in, statisk / Teach-in, dynamisk (min/max)
    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig
    • 1) Från objektivets framkant.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
    • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp