Kontakt
Feedback

Kontrastgivare

SICK – föregångare inom området kontrastgivare sedan mer än 60 år

Kontrastgivare används huvudsakligen inom förpacknings-/tryckmaskiner för detektering av tryckmärken av olika slag. Kontrastgivarna KT frän SICK registrerar mycket svaga kontraster i mycket höga hastigheter, t.ex. tryckmärken på folier eller förpackningar. Kontrastgivarna KT detekterar mindre skillnader i gråskalan mellan markeringar och bakgrund på matta, blanka eller transparenta ytor, även vid mycket höga hastigheter. SICK har ett stort urval av modeller med olika metoder för kontrastupplösning, och även olika typer av teach-in-förfaranden.

Filtrera enligt:

11 träffar:

Träffar 1 - 11 av 11

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj KTM Prime
Liten, enkel, snabb, robust
  • Litet, utprovat och testat hus, finns även i en version av rostfritt stål
  • Hög gråskaleupplösning
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
  • Statisk och dynamisk inlärning (teach-in) i en och samma version
  • Kopplingsfrekvens: 15 kHz
  • KTM Prime med IO-Link-funktion
Produktfamilj KT10
För applikationer med detektering av kontraster med hög precision och vid höga hastigheter
  • Mycket låg jitternivå (< 10 μs)
  • Precis ljusfläck
  • Mycket hög kontrastupplösning tack vare RGB-LED-teknik
  • Två ljusutgångar (kan användas omväxlande)
  • Fem minnesbanker
  • Automatisk felkorrigering
  • Hög kopplingsfrekvens på 25 kHz
  • Lättavläst display med indikator
Produktfamilj KTM Core
Liten, enkel, snabb
  • Litet hus, utprovat och testat
  • Hög gråskaleupplösning
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
  • Kopplingsfrekvens 10 kHz
  • Vitt ljus
Produktfamilj KTX Prime
Kontrastdetektering med Twin-Eye-Technology i beprövat hus för allra bästa sensorprestanda
  • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
  • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
  • 7-segments display
  • Färgläge
  • Monteringsfeedback
  • IO-Link och automatiseringsfunktioner
  • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter
Produktfamilj KTS Core
Universell kontrastdetektering i modernt hus
  • Vit LED eller RGB LED
  • Hög gråskaleupplösning
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
  • 25 kHz kopplingsfrekvens
  • Display för en enkel sensorinställning
  • 2-punkts- och dynamisk teach-in
  • Manuell inställning av kopplingströsklar
  • Omställning ljus mörker
Produktfamilj KTS Prime
Innovativ TwinEye-Technology för bättre kontrastdetektering
  • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
  • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
  • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
  • 7-segments display
  • Färgläge
  • Monteringsfeedback
  • IO-Link och automatiseringsfunktioner
  • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter
Produktfamilj KTL180
Säker objektdetektering vid höga maskinhastigheter
  • Kopplingsfrekvens på 31,2 kHz med responstid på 16 µs
  • Stort dynamikområde
  • 7-segments display med flera olika funktioner
  • Jobbsäkring för enkelt formatbyte
  • 1-punkts-, 2-punkts-teach-in och dynamisk teach-in
  • Master-slav-funktion
  • Stort urval av olika ljusledare
Produktfamilj KT5
Kontrastgivare i standard-metallhus
  • Hög kontrastupplösning tack vare RGB-LED-teknik
  • Intuitiv display med 10-segment för indikering av detekteringstillförlitligheten
  • Dynamisk eller statisk teach-in-förfarande eller manuell potentiometer
  • Kopplingsfrekvens 10 kHz
  • Automatisk glansanpassning för högglansfolier
  • Flera olika räckvidder och ljusfläckslägen
  • Kontakt vridbar 90°
Produktfamilj KT6
Intelligent detektering av kontraster
  • 3-färgs LED: RGB-3-färgs-teknik
  • 2-punkts-teach-in (markering och bakgrund)
  • Robust metallhus
  • Automatisk glansanpassning för högglansfolier
  • Räckvidd på 10 mm
  • Ljusutgångar på lång- och/eller kortsida, beroende på modell
  • Två T-spår för montering
Produktfamilj KT3
Höga prestanda i kompakt hus
  • Mycket litet hus
  • Laser-version för stort avkänningsavstånd
  • Enkel teach-in (under maskinstillestånd eller under drift
  • Integrerad tröskelanpassning för högglänsande objekt
  • Säker drift även vid vibrerande/fladdrande material
  • Kopplingsfrekvens 1.5 kHz
Produktfamilj KT8
Kontrastsensor Laser/CAN-kommunikation
  • Laserversion med räckvidder från 30 mm till 800 mm
  • Mycket liten och exakt laserljusfläck (klass 2)
  • Hög kopplingsföljd på 17 kHz
  • Tillförlitlighet vid detekteringen som indikeras via manöverpanelen
  • Versionen med CAN-gränssnitt för parameterinställning, diagnos och val av funktion
  • Väl avgränsad, exakt ljusfläck

Träffar 1 - 11 av 11

Upp