Kontakt
Feedback

Färggivare

Fokus på färg

Färggivare detekterar en ytas kulör. Sensorerna emitterar ljus (rött, grönt, blått) på den yta som ska testas, och beräknar färgvärdesandelar utgående från den reflekterade strålen, och jämför dessa med tidigare sparade referensfärgvärden. Om färgvärdena ligger inom den inställda toleransbandet aktiveras en kopplingsutgång.

Filtrera enligt:

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj CSM
Liten, enkel, snabb
  • Färggivare i nytt miniatyrhus
  • Statisk teach-in-metod med färg via styrkabel eller via display
  • Upp till 8 färger kan läras in via IO-Link
  • Kopplingsfrekvens: 1,7 kHz
  • Räckvidd: 12,5 mm
  • Kompatibilitet med tidigare färggivare via kabel med M12-kontakt
Produktfamilj CS8
Färgscanning - identifiera, kontrollera sortera
  • En (CS8-1) eller fyra färger (CS8-4) kan sparas
  • Räckvidd 12,5 mm eller 60 mm
  • Kort responstid upp till 85 µs
  • Hög färgupplösning
  • Indikering av färgöverensstämmelse via indikator
  • Mycket väl avgränsad ljusfläck, hög geometrisk upplösning
  • Metallhus med två ljusöppningar (utbytbara)

Träffar 1 - 2 av 2

Upp