Fördelar

Vad är radar?
Radar är den gängse förkortningen för Radio Detection and Ranging, som kan jämföras med LiDAR (Light Detection and Ranging). Radarsensorer känner av rörliga och orörliga objekt i sina detekteringsområden dag som natt, oavsett väder. Tack vare omfattande räckvidd, stort detekteringsområde, hastighetsregistrering och kraftfulla algoritmer kan radarsensorer upptäcka eventuella kollisioner med t.ex. mobila maskiner, särskilt i vidsträckta miljöer, och då skicka ut rätt signaler. De är alltså perfekta för kollisionsundvikande och förarassistans i det fria eller i extremt krävande miljöer. Den robusta radartekniken från SICK påverkas inte av dimma, regn, snö, damm eller extrema temperaturer, vilket gör den lämplig för många olika tillämpningar – från gaffeltruckar och kranar till tunga industriella användningsområden som jordbruks-, skogs- och gruvmaskiner.
Radarsensorer används för optimering av kollisionsdetektion och för förarassistans i kranar, lastbilar, mobila maskiner och gaffeltruckar. De öppnar dörrar automatiskt, hjälper till vid dockning av lastbilar vid lastnings- och avlastningsstationer och förhindrar skador av flygplan.