Säkerhetsklassad pulsgivare
DFS60S Pro

Säker, enkel, flexibel: pulsgivare för funktionssäkerhet

Din fördel

  • Optimalt skydd för personer, maskiner och anläggning tack vare certifierade säkerhetsprodukter
  • Enkelt och praktiskt handhavande av säkerhetsfunktioner med kompletta lösningar från en och samma tillverkare, säkerhetsfunktioner med Flexi Soft Motion-Control-modul FX3-MOC från SICK: säkert stopp 1 (SS1), säkert stopp 2 (SS2), säkert driftsstopp (SOS), säker hastighetsövervakning (SSM), säker reducerad hastighet (SLS), säker rörelseriktning (SDI), säker bromsaktivering (SBC)
  • Mekanisk tillförlitlighet tack vare kraftöverföring och fast förbindelse
  • Mindre säkerhetsplanering tack vare certifierade säkerhetsprodukter istället för standardprodukter
  • Hög flexibilitet och enkel implementering med många anslutningsmöjligheter
  • Lämplig för applikationer med begränsat monteringsutrymme med kompakt installationsdjup

Översikt

Säker, enkel, flexibel: pulsgivare för funktionssäkerhet

Säker i elektriskt och mekaniskt utförande. enkel att implementera i system och flexibla användningsmöjligheter. DFS60S Pro är en inkrementell pulsgivare för funktionssäkerhet och stöder säkerhetsfunktionerna enligt IEC 61800-5-2. Den höga IP-klassningen, det omfattande temperaturområdet och det stor kullageravståndet ger hög tålighet. De gör DFS60S Pro till en universell Motion-Control-sensor för stationära och mobila säkerhetsapplikationer.

I korthet
  • Pulsgivare för funktionssäkerhetsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektriskt gränssnitt: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

  • Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel (monteringsmöjligheter med passkil)

  • Universell kabelutgång, M23- eller M12-kontakt, axiell eller radiell

  • IP-klassning: IP65

  • Arbetstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (beroende på typ)

 

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Säker

Mekanisk säkerhet och tillförlitlighet spelar en viktig roll vid säkra pulsgivare. Pulsgivaren DFS60S Pro uppfyller de strängaste testkriterierna och är en säkerhetsprodukt med certifiering upp till SIL 2 och PL d. DFS60S Pro stödjer säkerhetsfunktionerna enligt IEC 61800-5-2 och är garant för högsta kvalitet och absolut precision i varje detalj. Den övertygar genom sitt exakta optiska avkänningssystem och sin höga mekaniska belastningsförmåga.

Så enkelt kan säkerhet vara

Mekanisk tillförlitlighet – tack vare säkerhetsklämring med kraft- och formbunden låsning

Godkänd efter tester genom institutet för arbetsskydd för den tyska, lagstadgade olycksfallsförsäkringen (IFA)

Mekanisk tillförlitlighet – massiv axel eller med spårkil

Testad säkerhet - elektronisk och mekanisk.

Enkel

Implementeringen är enkel. Med DFS60S Pro kan man realisera säkerhetsfunktioner för stationära och mobila säkerhetsapplikationer i en handvändning. Det sparar mycket tid och pengar för implementeringen. Särskilt om man kombinerar pulsgivaren med säkerhetsprodukter från SICK (alternativ). Detta fungerar helt okomplicerat med plug and play och erbjuder fördelen med säkerhetsprodukter som är avstämda mot varandra. Den perfekta lösningen för optimalt skydd av personer, maskiner och anläggningar.

Enkel och praktisk hantering av säkerhetsfunktioner

Komplettlösning Safe Motion Control från SICK

Enkel säkerhets-engineering upp till SIL2

Säkerhetsriktvärdena är enkelt åtkomliga via SISTEMA-, VDMA-bibliotek för funktionssäkerhet

Med den säkerhetsklassade pulsgivaren, dess okomplicerade systemimplementering och den enkla godkännandeprocessen kan man spara pengar.

Flexibel

Flexibel användning: med DFS60S Pro och Drive Monitor FX3-MOC erbjuder SICK kompletta lösningar för krävande säkerhetsuppgifter. Med de flexibelt kombinerbara Flexi Soft-modulerna kan en mängd olika funktioner för säker övervakning av drivningar utföras. DFS60S Pro monteras mycket enkelt och erbjuder en mängd olika mekaniska och elektriska anslutningsmöjligheter för olika monteringssituationer.

Flexibel användning

En mängd olika anslutningsmöjligheter för de mest skilda monteringssituationer

Den rätta för varje applikation – flexibelt kombinerbar säker styrning Flexi Soft

Flexibel användning: stort temperaturområde, hög IP-klassning och litet installationsdjup

Den säkerhetsklassade pulsgivaren kan integreras flexibelt i olika styrningsmiljöer och erbjuder olika monteringsmöjligheter.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SäkerhetsintegritetsnivåSIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) 1)
    PrestandanivåPL d (EN ISO 13849) 1)
    Kategori3 (EN ISO 13849)
    KommunikationsgränssnittInkrementell
    Kommunikationsgränssnitt detaljSin/Cos 2)
    Mekaniskt utförande

    Blind hålaxel med passkilsspår

    Helvåg, servofläns

    Helvåg, klämfläns

    Massiv axel med passkil, servofläns

    Massiv axel med passkil, klämfläns

    Genomgående hålaxel med passkilsspår

    Driftstemperaturområde–30 °C ... +95 °C 3)
    IP-klassningIP65
    (IEC 60529) 4)
    • 1) För detaljerad information för exakt konfiguration av din maskin - kontakta auktoriserad SICK-filial.
    • 2) 1,0 VSS (differentiellt).
    • 3) Driftstemperatur på mätpunkt.
    • 4) Vid stickanslutning med påstucken motkontakt, minst IP65.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads