Säkerhetsklassad pulsgivare

Säkerhet i rörelse – pulsgivare för funktionssäkerhet
Säkra pulsgivare från SICK stöder realiseringen av säkerhetsfunktioner och därmed säker och effektiv maskindrift. SICK blickar tillbaka på många års säkerhetsexpertis, ett globalt service- och utbildningsnätverk samt optimerade systemlösningar.
Pulsgivare för funktionssäkerhet genererar information om läge, vinklar och rotationstal. Den mekaniska och elektriska säkerheten står här i fokus. Tillsammans med säkra styrsystemlösningar erbjuder SICK därmed olika komponenter för realisering av kompletta säkerhetslösningar från en och samma tillverkare.
Filtrera enligt:
2 träffar:
Säker, enkel, flexibel pulsgivare för funktionssäkerhet
- Pulsgivare för funktionssäkerhetsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektriskt gränssnitt: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder
- Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel (monteringsmöjligheter med passkil)
- Universell kabelutgång, M23- eller M12-kontakt, axiell eller radiell
- IP-klassning: IP65
- Arbetstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (beroende på typ)
Säker, enkel, flexibel pulsgivare för en säker positionering
- Certifierad upp till SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Singleturn- eller multiturn-pulsgivare med SSI- och Sin/Cos-gränssnitt
- Programmerbart, integrerat felminne
- Pulsgivare med massiv axel eller hålaxel, montage med passkil
- Kabelanslutning, M23- eller M12-kontakt
- Driftstemperaturområde: –30 °C–+95 °C