Säker, enkel, flexibel: pulsgivare för en säker positionering
Din fördel
Optimalt skydd för personer, maskiner och anläggningar tack vare certifierad säkerhetsprodukt
Enkelt handhavande av säkerhetsfunktioner med kompletta lösningar från SICK: en säker positionering med AFS/AFM60S Pro och Motion-control-modulen FX3-MOC1 för den säkra styrningen Flexi Soft
Mekanisk tillförlitlighet tack vare kraftöverföring och fast förbindelse
Säkra lösningar för framtiden: Uppfyller kraven på säkerhet hos givare (SR) enligt IEC 61800-5-3
Hög flexibilitet och enkel implementering med många olika konfigurations- och anslutningsmöjligheter
Lämplig för applikationer med små monteringsutrymmen
Säker, enkel, flexibel: pulsgivare för en säker positionering
AFS/AFM60S Pro är en absolutgivare för funktionssäkerhet. Den uppfyller mycket hårda testkriterier enligt IEC 61800-5-3 och är en certifierad säkerhetsprodukt upp till SIL3 / PL e. Absolutgivaren stöder säkerhetsfunktionerna enligt IEC 61800-5-2 och övertygar särskilt med sin säkra positionering. Tack vare den höga IP-klassningen och det höga temperaturområdet kan AFS/AFM60S Pro även användas i tuffa miljöer. Med sitt SSI- och Sin/Cos-gränssnitt kan den lätt integreras i olika styrningar. Samtidigt kan singleturn-upplösningen, räkneriktningen och ytterligare parametrar anpassas individuellt. Det integrerade felminnet registrerar viktiga omgivningsdata som hjälper till vid installation och underhåll.
I korthet
Certifierad upp till SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (EN ISO 13849)
Singleturn- eller multiturn-pulsgivare med SSI- och Sin/Cos-gränssnitt
Programmerbart, integrerat felminne
Pulsgivare med massiv axel eller hålaxel, montage med passkil
AFS/AFM60S Pro-säkerhets pulsgivaren står för funktionell säkerhet och uppfyller mycket höga säkerhetskrav. Pulsgivaren är certifierad för applikationer upp till SIL 3 / PL e och stöder säkerhetsfunktioner enligt IEC 61800-5-2. AFS/AFM60S Pro är därför en garanti för säker positionering i stationära och mobila applikationer.
En sak är säker: AFS / AFM60S Pro är säker.
Certifierad för användningar upp till SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
Enkel säkerhetsteknik och enkel installation av pulsgivaren med alltid hög maskin- och systemtillgänglighet
Stöder säkerhetsfunktioner för drivenheter enligt IEC 61800-5-2
Förenkla certifieringsprocessen för ditt system: AFS/AFM60S Pro är redan certifierad av ett externt testcenter och kan snabbt integreras i ditt system.
Programmerbar och flexibel
Med sitt SSI- och Sin/Cos-gränssnitt kan AFS/AFM60S Pro flexibelt integreras i olika kontroller. Den erbjuder den avgörande fördelen med individuell justering av olika parametrar, t.ex. Pulsgivarupplösning och räkningsriktning. Olika mekaniska varianter och anslutningstyper ökar pulsgivarens flexibilitet.
Justerad för olika användningar
Flexibla implementerings- och anpassningsalternativ för nya användningsområden
Det integrerade felminnet sparar viktig miljödata och säkerställer hög transparens för miljö- och pulsgivarfunktionerna
Den kompakta designen öppnar flexibla installationsalternativ - även i trånga installationsutrymmen
Håll dig flexibel: Den programmerbara AFS/AFM60S Pro erbjuder olika konfigurations- och anslutningsalternativ och ett brett användningsområde.
Hög mekanisk tillförlitlighet
AFS/AFM60S Pro imponerar inte bara med en hög säkerhetsintegritet. Dess mekaniska styrka och tillförlitlighet sätter också standarder, vilket bevisas med ett framgångsrikt test baserat på de senaste testprinciperna från Institutet för arbetssäkerhet i den Tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen (IFA). Säkerhets pulsgivaren står därmed för mycket hög kvalitet och precision i varje detalj.
Testad enligt de senaste testprinciperna
Uppfyller de senaste kraven på säkerhet för pulsgivare (SR) enligt IEC 61800-5-3; kontrollerat av Institutet för arbetssäkerhet för den Tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen (IFA)
Tillförlitlig feluteslutning tack vare säkerhetsspännring med kraftöverföring och fast förbindelse
Mekanisk tillförlitlighet – massiv axel med inpassningsyta eller med passkil
Du kan lita på det: AFS/AFM60S Pro står för testad elektrisk och mekanisk säkerhet.
Komplett paket lätt att implementera
AFS/AFM60S Pro kan implementeras enkelt, snabbt och billigt i system. På kort tid möjliggör den säkerhetsfunktioner för stationära och mobila säkerhetsapplikationer. Särskilt i kombination med andra säkerhetsprodukter från SICK. Detta fungerar mycket enkelt enligt pulsgivarens plug-and-play-princip och erbjuder fördelen med samordnade säkerhetsprodukter, t.ex. vid implementering av kompletta lösningar inom området Safe Motion Control.
Säkerhets pulsgivare som AFS/AFM60S Pro spelar en viktig roll i implementeringen av innovativa säkerhetskoncept för säker rörelseövervakning av maskiner och system. Den är till exempel perfekt anpassad till Flexi Soft-säkerhetskontrollen och de två enheterna arbetar tillsammans för att skapa en kraftfull allt-i-ett-lösning: Safe Motion Control från SICK. Det tillåter en mycket hög säkerhetsnivå och ökar samtidigt effektiviteten hos maskiner och system.
Hur fungerar samspelet mellan säkerhet och effektivitet med Safe Motion Control? Genom att vid alla tillfällen noggrant skilja mellan farliga och säkra maskinrörelser: Flexi Soft säkerhetsstyrenhet övervakar sensorsignalerna och möjliggör utvärdering av ett farligt tillstånd. Om ingen fara föreligger går det alltså att tillåta maskiningrepp även under pågående process – utan att processen avbryts. På detta sätt kan onödiga maskinstopp och driftstopp minskas och produktiviteten ökar.
Creating Safe Productivity - utan avbrott
Safe Motion Control - säker produktivitet för stationära och mobila applikationer
Safe Motion Control erbjuder en mycket hög säkerhetsnivå för människor och garanterar samtidigt långvarig prestanda av maskiner och system. Safe Motion Control är alltså en innovativ och kraftfull lösning - för både stationära och mobila applikationer. Genom att övervaka och minska hastigheten, t.ex. av en metallpress, kan driftspersonalen ladda material i maskinen. Det finns inget behov av att stänga av maskinen helt. Tack vare Safe Motion Control anpassar förarlösa transportsystem (FTS) också sin hastighet så fort människor detekteras i faro området för FTS - och möjliggör därmed en effektiv användning av det tillgängliga utrymmet.
Produktiva i en säker framtid
Safe Motion Control bevisar att säkerhet för maskiner, system och personer inte automatiskt betyder maskin- eller systemstopp. Produktions- och logistikprocesser kan övervakas och kontrolleras säkert och permanent tack vare Safe Motion Control. I perfekt interaktion möjliggör den certifierade säkerhetsklassade pulsgivaren AFS/AFM60S Pro och rörelsekontrollmodulen Drive Monitor FX3-MOC komplett skydd av maskiner och system och säkerhet för människor. Och allt detta med en hög grad av maskin- och systemtillgänglighet och en kontinuerlig produktiv driftsekvens. Creating safe productivity. Now.
Kompletta säkerhetslösningar från ett och samma ställe
SICK står för många års erfarenhet av säkerhet och drivteknologi och service över hela världen
Kompletta lösningar inom området Safe Motion Control från SICK
Perfekt samordnad: AFS/AFM60S Pro i kombination med rörelsekontrollmodulen Drive Monitor FX3-MOC
Spara tid och kostnader - med den okomplicerade plug-and-play-implementeringen av AFS/AFM60S Pro och de kompletta lösningarna från SICK.