Mäthjulspulsgivare

Taktil mätning av linjära rörelser direkt på mätytan
Mäthjulsystem är mätsystem som registrerar linjära rörelser med ett hjul och omvandlar detta till hastighets- eller positionsvärden. Systemet behöver ingen referenspunkt på mätytan. Det är därför mycket lämpligt för mätningar på de mest olika ytor. Den integrerade fjädern ger en permanent tryck mot hjulet på ytan och en jämn mätning.
Filtrera enligt:
5 träffar:
Exakt mätning av linjära rörelser med justerbart kontakttryck
- Presstrycket kan ställas in manuellt i 6 steg från 0–24 N
- Kompakt axelavstånd (120 mm) för flexibla inställningsmöjligheter
- Underhållspositionen kan uppnås manuellt
- Urval av olika mäthjulsytor och mäthjulsdiametrar
- Inkrementella eller absoluta pulsgivargränssnitt kan kombineras
Kompakt mäthjulssystem med hög flexibilitet och enkelt montage
- Axelavstånd: 63,5 mm
- Mäthjulsomkrets: 200 mm
- Upplösning: 0,08 mm per impuls, 12,5 impulser per mm
- Max. fjäderväg: 14 mm, mekaniskt begränsad, max. fjäderkraft: 21 N
- Pulsgivarrotation i steg om 30°
- Pulsgivarmontering möjlig på fjäderarmens båda sidor, hjulplacering uppifrån och nedifrån
- Inställbar fjäderförspänning
Snabbt parametrerbara och flexibla mäthjulspulsgivare
- Mäthjulspulsgivare med ett mäthjul eller med två mäthjul
- DIP-kontakt för inställning av upplösning, signalutgång och räkneriktning
- Universell spänningsförsörjning 4,5 V till 30 V
- LED:er för indikering av pulsgivarstatus och utgångssignal
- 4- eller 8-polig M12-kontakt eller universalkabel
- Felangivelser alternativt direkt via pulsgivaren
Robust, effektiv inkrementell mäthjulspulsgivare
- Komplett, förmonterat mätsystem
- Mäthjul med räfflor eller O-ring för anpassning till mätytan
- Monteringsbygel av rostfritt fjäderstål
- Hög upplösning upp till 0,1 mm (1 … 2 000 pulser/varv)
- Elektriska gränssnitt: Open Collector NPN, TTL/RS-422 eller HTL/push pull.
- Anslutning via kabelanslutning, som kan användas radiellt eller axiellt. Kan fås med fria kabeländar eller med M12-kontakt
Högupplösande programmerbar inkrementell mäthjulspulsgivare
- Universellt användbar, vridbar fjäderarm
- Hjulomkrets 300 mm med O-ring av NBR70
- Montagearm och mäthjul av aluminium
- Programmerbar utgångsspänning, nollpulsposition, nollpulsbredd och pulstal.
- Anslutning: Stickanslutning M12 radiell eller kabelanslutning radiell eller axiell
- Elektriska gränssnitt: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Fjärrinställning av zero-set möjlig