Linjär pulsgivare

Absolut beröringsfri mätning – med linjära absolutgivare från SICK

Linjära absolutgivare registrerar linjära rörelser som absolut positionsvärde beröringsfritt. För de slitage- och underhållsfria pulsgivarna behövs ingen referenskörning. Olika utföranden med hög upplösning och robust konstruktion möjliggör en användning i många olika applikationer och branscher.

Filtrera enligt:

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Vy: Galleri Lista
Flexibel linjär absolutgivare för industriella uppgifter
  • Magnetostriktiv funktionsprincip
  • Absolut positionsmätning
  • Upplösning: upp till 10 μm
  • Mätlängder: 50 till 2 500 mm
  • Tillgängliga gränssnitt: Analog och CANopen
  • Mycket flexibel systemarkitektur
  • Intelligenta diagnosfunktioner och intelligent statusövervakning
  • Profil- och hydraulmodeller för många olika installationssituationer

Jämför nu
Välj
Integrerad cylinderpositionsmätning för mobila arbetsmaskiner
  • Mätområde: 50 till 2 500 mm (för MAX48N och MAX48A), resp. 1 500 (för MAX30N), 1 mm steg, typisk upplösning 0,1 mm
  • Analoga, CANopen-, SAE J1939- och PWM-gränssnitt är tillgängliga
  • Tryckfast hus, konstruerat för hydraulik-drifttryck på upp till 400 bar
  • Hög driftstemperatur (elektronik) upp till +105 °C
  • Fluidtemperatur (hydraulolja) upp till max. +95 °C
  • Kompakta mått: monteringsutrymme 10 mm, dämpningszon 30 mm
  • Positionsmagnet behöver ingen distansbricka
Jämför nu
Välj
För de tuffaste miljöerna – linjär absolutgivare i heavy-duty-utförande
  • Beröringsfri längdmätning – underhållsfri, robust, lång livslängd
  • Hög reproducerbarhet (0,3 mm / 1 mm), hög systemupplösning (0,1 mm)
  • SSI- och PROFIBUS-gränssnitt
  • Absolut positionsbestämning
  • Mätsträckor upp till 1 700 m möjliga
  • Kan användas under extremt tuffa omgivningsförhållanden
  • Höga förflyttningshastigheter upp till 6,6 m/s
  • Avståndstolerans mellan läshuvud och mätelement: upp till 55 mm ± 20 mm möjligt
Jämför nu
Välj
Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
  • Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
  • Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
  • Mätlängder upp till 4 meter
  • För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
  • Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
  • Litet, kompakt läshuvud
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4