Kontakt
Feedback

Inkrementell pulsgivare
DUS60

Flexibelt parametrerbar pulsgivare för tillämpningar i maskinaxlar

Din fördel

  • Snabb idrifttagning av pulsgivaren med integrerad DIP-kontakt, inga ytterligare programmeringsverktyg och bärbar dator behövs
  • Status- och signal-LED:er visar omedelbart om pulsgivaren är korrekt ansluten och fungerar eller om den måste bytas
  • Färre varianter och mycket flexibel installation tack vare universell spänningsförsörjning och vridbar kontaktenhet
  • Anti-Dither-funktionen säkerställer produktivitet även inom användningsområden med starka vibrationer
  • Kompatibel med befintliga och prisvärda ingångskort med utdatatyper som medsols/motsols och signal/riktning

Översikt

Flexibelt parametrerbar pulsgivare för tillämpningar i maskinaxlar

DUS60 är en inkrementell pulsgivare med parametrering via integrerad DIP-kontakt med inställbar upplösning, utgångsspänning och räkneriktning. Färre varianter krävs tack vare parametreringsbrytaren i DUS60. Pulsgivaren är därför enkel att ersätta och snabb att tas i drift. Reservdelar finns på lager och ytterligare programmeringsverktyg är inte nödvändiga. Status- och signal-LED:er, integrerad i enheten samt den tillvalda felutgången visas pulsgivarens funktion på en gång och minskar tiden för installation och felåtgärder. DUS60 kan monteras snabbt och flexibelt mekansiskt med massiv axel eller hålaxelmontering samt vridbar kontaktenhet eller universalkablar. DUS60 är lämplig för användningar i fabriks- och logistikautomatisering med upplösning upp till 2400 impulser.

I korthet
  • Inkrementell pulsgivare med massiv axel eller hålaxel
  • DIP-kontakt för inställning av upplösning, signalutgång och räkneriktning
  • Universell spänningsförsörjning 4,5 V till 30 V
  • LED:er för indikering av pulsgivarstatus och utgångssignal
  • 4- eller 8-polig vridbar M12-kontakt eller universalkabel
  • Felangivelser alternativt direkt via pulsgivaren

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Impulser per varv
    Mekaniskt utförande

    Helvåg, klämfläns

    Hålaxel

    Genomgående hålaxel, klämma framtill

    Genomgående hålaxel, Bakre bygel

    Axeldiameter

    6 mm

    10 mm

    3/8"

    1/4"

    8 mm

    5/8″

    1/2″

    12 mm

    15 mm

    14 mm

    Anslutningstyp

    Kontakt, M12, 8-polig, universal

    Kontakt, M12, 4-polig, universal

    Kabel, 8 ledare, universal

    KommunikationsgränssnittInkrementell
    Kommunikationsgränssnitt detaljTTL / HTL
    Matningsspänning4,75 ... 30 V
    IP-klassningIP65
    Programmerbar/parametrerbar
    Utmatningsfrekvens+ 60 kHz
    Driftstemperaturområde–30 °C ... +90 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp