Kontakt
Feedback
information
The product family DKS40 will be phased out soon or is already phased out and not longer available

Inkrementell pulsgivare
DKS40

Robust, effektiv inkrementell pulsgivare

Din fördel

  • Prisvärd pulsgivare med enastående kvalitet
  • Hög IP-klassning och robust utförande gör den lämplig för pålitlig användning i tuffa miljöer
  • Universell kabelutgång möjliggör axiell och radiell kabeldragning
  • Kompakta mått möjliggör enkel installation även när utrymmet är begränsat

Översikt

Robust, effektiv inkrementell pulsgivare

Den inkrementella pulsgivaren DKS40 har en enastående kvalitet för sitt tillämpnings- och prisområde. Höljet består av massivt pressgjuten zink och är ytterst kompakt med en ytterdiameter på 50 mm, och sparar därigenom värdefullt monteringsutrymme. Med den framgångsrika Mini-Disc-tekniken är DKS40 extremt robust mot stötar och vibrationer. Den har också den mycket höga IP64-klassningen.

I korthet
  • Kompakt diameter
  • Robust och prisvärt utförande
  • Gränssnitt: Open Collector NPN, TTL/RS-422 eller HTL/push pull.
  • Anslutning via kabelutgång, som kan användas radiellt eller axiellt. Kan erhållas med fria kabeländar eller med stickkontakt M12
  • Klämfläns med massiv axel
  • Hölje för enkelt klämringsmontage
  • Valfria pulstal från 1 till 2 048 möjliga

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Impulser per varv1 ... 2048
    Mekaniskt utförandeHelvåg, klämfläns
    Axeldiameter8 mm
    Anslutningstyp

    Kabel, 8 ledare, universal

    Kabel, 8 ledare, med kontakt, M12, 8-polig, universal

    KommunikationsgränssnittInkrementell
    Kommunikationsgränssnitt detalj

    Open Collector

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Matningsspänning

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    IP-klassningIP64
    Programmerbar/parametrerbar
    Utmatningsfrekvens

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    Driftstemperaturområde0 °C ... +60 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp