Kontakt
Feedback

Inkrementell pulsgivare
DGS34

Pulsgivare med stor hålaxel för krävande omgivningsförhållanden

Din fördel

  • Tack vare den höga utmatningsfrekvensen krävs ingen mekanisk reducering
  • Hålaxelutförandet kräver ingen koppling eller montagebygel
  • Det finns ett stort urval av statorkopplingar för nästan alla AC induktionsmotorer

Översikt

Pulsgivare med stor hålaxel för krävande omgivningsförhållanden

Den högupplösande DGS34/DGS35 hålaxel/inkrementell pulsgivarfamiljen är en robust lösning för mycket krävande pulsgivartillämpningar. Med en stor hålaxeldiameter på upp till 1–1/8" eller 30 mm är den mycket lämplig för montage direkt på motoraxeln

I korthet
  • Inkrementell pulsgivare med diametern 3,5"
  • Elektriska gränssnitt
  • 5V TTL/RS422
  • 8–24 V TTL/RS422
  • 8–24 V HTL/push pull
  • 8–24 V Open Collector"
  • Utvändig hålaxel för en axeldiameter på 30 mm, 1", ½",5/8", ¾", 7/8"
  • Kabelutgång på 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m längd
  • Pulstal: 120–16384

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Impulser per varv120–16 384
    Mekaniskt utförandeHålaxel
    Axeldiameter

    30 mm 1)

    1" 2)

    Anslutningstyp

    Kabel, 11 ledare, vinklad

    Kontakt, MS, 10-polig, vinklad

    KommunikationsgränssnittInkrementell
    Kommunikationsgränssnitt detalj

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    HTL / Push pull

    Matningsspänning

    4,5 ... 5,5 V

    5 ... 15 V

    8 ... 24 V

    IP-klassningIP66
    Programmerbar/parametrerbar
    Utmatningsfrekvens300 kHz
    Driftstemperaturområde–20 °C ... +70 °C
    • 1) Beställ spänntänger för 24 mm och 25 mm som extra tillbehör.
    • 2) Beställ spänntänger för 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm och 25 mm som extra tillbehör.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp