Inkrementell pulsgivare
DFS60

Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar

Din fördel

  • Programmerbarheten hos pulsgivaren möjliggör reducerad lagerhållning, hög maskintillgänglighet, lätt och snabb installation
  • Flexibel anpassning till tillämpningsspecifika installationssituationer
  • En hög upplösning på upp till 16 bitar möjliggör tillämpningar med höga krav på mätnoggrannhet
  • Det rostfria stålhuset ger stor motståndskraft mot miljöpåverkan
  • Stabil och säker drift med hög skyddsklass, temperaturtålighet och lagerlivslängd
  • Utmärkt koncentricitet även vid höga varvtal
  • Enkel installation tack vare kompakta mått, med begränsat installationsutrymme

Produktval

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Välj den produkt du vill ha från vårt sortiment.

Visa alla Dölj alla
Visa alla Dölj alla
Filtrera enligt:

Kontrollerar den konfiguration du vill ha...

Konfigurationsresultatet går inte att skapa än. Komplettera saknade inmatningar – de är markerade med utropstecken, eller kontakta oss.

4 131 träffar:

Träffar 1 - 8 av 4131

View:

Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Genomgående hålaxel 10 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
  • Anslutningstyp: Kabel, 8 ledare, universal, 1,5 m
  • Impulser per varv: 1.024
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Genomgående hålaxel 10 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
  • Anslutningstyp: Kabel, 8 ledare, universal, 1,5 m
  • Impulser per varv: 10.000
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Hålaxel 10 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
  • Anslutningstyp: Kabel, 8 ledare, universal, 3 m
  • Impulser per varv: 10.000
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Helvåg klämfläns 10 mm x 19 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Anslutningstyp: Kabel, 8 ledare, universal, 1,5 m
  • Impulser per varv: 4.096
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Genomgående hålaxel 14 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
  • Anslutningstyp: Kontakt, M23, 12-polig, vinklad
  • Impulser per varv: 10.000
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Helvåg klämfläns 10 mm x 19 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Anslutningstyp: Kontakt, M23, 12-polig, vinklad
  • Impulser per varv: 500
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Genomgående hålaxel 5/8″
  • Kommunikationsgränssnitt: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Anslutningstyp: Kontakt, M12, 8-polig, vinklad
  • Impulser per varv: 1.000
Styck
Uppgifter
Jämför nu
Inkrementell pulsgivare
DFS60
  • Mekaniskt utförande: Helvåg klämfläns 10 mm x 19 mm
  • Kommunikationsgränssnitt: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Anslutningstyp: Kontakt, M12, 8-polig, vinklad
  • Impulser per varv: 500
Styck
Uppgifter
Jämför nu

Träffar 1 - 8 av 4131

    Översikt

    Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar

    DFS60 är en högupplösande inkrementell pulsgivare med diameter 60 mm. Den erbjuder många mekaniska och elektriska gränssnitt och ett hus av aluminium eller rostfritt stål. Om du vill kan du programmera pulsgivaren själv. De olika alternativen för programmering av de elektriska parametrarna framhävs, t.ex. nivå på utsignalen, antal pulser per varv eller noll pulsbredd. Detta gör att DFS60 också är mycket väl lämpad för krävande tillämppningar. Den höga skyddsklassen, det stora temperaturintervallet och det stora kullageravståndet säkerställer hög robusthet och gör DFS60 till den idealiska pulsgivaren för industriella tillämpningar med tuffa miljöförhållanden.

    I korthet
    • Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
    • Husdiameter: 60 mm
    • Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
    • IP-klassning: IP65/IP67
    • Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
    • Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
    • Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig

    Fördelar

    Olika programmeringsalternativ

    Upplösning, räkneriktning eller nollpuls är bara några exempel på inställningar som användaren kan programmera individuellt med DFS60. Både den kompakta handhållna programmeringsenheten PGT-10-Pro och det PC-baserade verktyget PGT-08-S finns för detta ändamål.

    Flexibilitet efterfrågas

    DFS60 erbjuder olika typer av elektriska och mekaniska anslutningar och erbjuder därför en hög grad av flexibilitet. Den inkrementella pulsgivaren DFS60 kan konverteras till en mängd olika typer av elanslutningar tack vare plug-in kabelanslutning och ett brett utbud av lämpliga adapterkablar. Hålaxel-versionen av DFS60 kan anpassas till olika axeldiametrar med hjälp av spänntänger.
    Mekaniskt och elektriskt flexibel

    Olika typer av elektriska och mekaniska anslutningar gör den inkrementella pulsgivaren DFS60 flexibel och användbar i många applikationer.

    Kan anslutas överallt

    Pluggbar kabelanslutning med kablar av olika längd och med ett brett utbud av stickkontakter ger användaren ett stort urval av anslutningsmöjligheter.

    Flexibelt anpassningsbar

    Olika spänntänger gör att axeldiametern kan justeras. Förutom metall-spänntänger kan plastinsatser även användas för att skapa en isolerad axelkoppling.

    Pulsgivare för tuffa miljöer

    DFS60 lämpar sig för tuffa miljöer, applikationer med särskilt tuffa omgivningsvillkor kan lösas med pulsgivarna DFS60 Inox av rostfritt stål. Hus, fläns, axel och statorkoppling är helt av rostfritt stål (1.4305). DFS60 Inox

    Den inkrementella pulsgivaren DFS60 med Ip-klassning IP65 är okänslig för damm och fukt och fungerar tillförlitligt även vid temperaturer från –40 °C till +100 °C.

    Den robusta mekaniska konstruktionen, det stora temperaturområdet och IP-klassningen IP 67 gör DFS60 Inox till en perfekt pulsgivare för tuffa omgivningsvillkor.

    Applikationer

    Teknisk översikt

     
    • Översikt över tekniska data

      Översikt över tekniska data

      Impulser per varv0 ... 65.536
      Sinus-/cosinusperioder per varv1.024
      Mekaniskt utförande

      Helvåg, servofläns

      Helvåg, klämfläns

      Hålaxel

      Genomgående hålaxel

      Axeldiameter

      6 mm

      10 mm

      8 mm

      3/8″

      12 mm

      1/2″

      14 mm

      15 mm

      5/8″

      Anslutningstyp

      Kontakt, M23, 12-polig, vinklad

      Kontakt, M23, 12-polig, rak

      Kontakt, M12, 8-polig, vinklad

      Kontakt, M12, 8-polig, rak

      Kabel, 8 ledare, universal

      KommunikationsgränssnittInkrementell
      Kommunikationsgränssnitt detalj

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Sin/Cos

      TTL / HTL

      Matningsspänning

      4,5 ... 5,5 V

      10 ... 32 V

      4,5 ... 32 V

      IP-klassning

      IP67

      IP65

      Programmerbar/parametrerbar– / ✔
      Utmatningsfrekvens

      ≤ 600 kHz

      ≤ 300 kHz

      ≤ 820 kHz

      ≤ 200 kHz

      Driftstemperaturområde

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 2)

      • 1) Vid fast dragning av kabeln.
      • 2) Vid flyttbar dragning av kabeln.
    Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

    Downloads