Översikt
Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
DFS60 är en högupplösande inkrementell pulsgivare med diameter 60 mm. Den erbjuder många mekaniska och elektriska gränssnitt och ett hus av aluminium eller rostfritt stål. Om du vill kan du programmera pulsgivaren själv. De olika alternativen för programmering av de elektriska parametrarna framhävs, t.ex. nivå på utsignalen, antal pulser per varv eller noll pulsbredd. Detta gör att DFS60 också är mycket väl lämpad för krävande tillämppningar. Den höga skyddsklassen, det stora temperaturintervallet och det stora kullageravståndet säkerställer hög robusthet och gör DFS60 till den idealiska pulsgivaren för industriella tillämpningar med tuffa miljöförhållanden.
I korthet
- Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
- Husdiameter: 60 mm
- Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
- IP-klassning: IP65/IP67
- Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
- Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
- Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig