Kontakt
Feedback

Inkrementell pulsgivare
DBS60 Core

Robust, mångsidig inkrementell pulsgivare för industriella tillämpningar

Din fördel

  • Många monteringsalternativ med flera fläns- och axelutföranden samt flänsar och statorkopplingar med olika hålbilder för montering
  • Bygel på husets baksida möjliggör ett enkelt montage
  • Många anslutningstyper tillåter flexibel kabeldragning
  • Det kompakta huset sparar värdefullt monteringsutrymme
  • Den isolerade hålaxeln skyddar pulsgivaren för höga axeltemperaturer och -flöden
  • Robust form med stort monteringsavstånd mellan lagren möjliggör höga lagerbelastningar samt lång livslängd
  • Bara ett fåtal produktvarianter med elektriska gränssnitt och brett spänningsområde, vilket reducerar lagringskostnader

Översikt

Robust, mångsidig inkrementell pulsgivare för industriella tillämpningar

DBS60 Core är en robust inkrementell pulsgivare med diameter 58 mm och kompakt byggdjup. Portföljen omfattar utföranden med massiva axel med klämfläns och servofläns samt utföranden med hålaxel (hålaxel och genomgående hålaxel) för axlar upp till storlek 5/8 tum (15,875 mm). Hålaxlarna finns på begäran med axelisolering och med bygel på husets baksida. Utöver standardgränssnitt för TTL och HTL har DBS60 Core även två universalgränssnitt med större spänningsområde som kombinerar 5 V TTL och 24 V HTL samt 5 V TTL och 24 V TTL i ett utförande. Med sin höga IP-klassning, robust form och en upplösning på upp till 10 000 impulser är DBS60 Core idealisk för standardapplikationer inom en rad olika branscher.

I korthet
  • Kläm- och servofläns med olika hålbilder
  • Hålaxlar upp till diameter 5/8 tum, alternativt isolerade; främre och bakre bygel
  • Husdiameter 58 mm, kompakt inbyggnadsdjup
  • Pulstal upp till 10 000 impulser
  • Kabelanslutning, kontakt M12 och M23 radiell
  • TTL/HTL och TTL gränssnitt med spänningsområde 4,5 V DC ... 30 V DC

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Impulser per varv0 ... 10.000 1)
    Mekaniskt utförande

    Helvåg, servofläns

    Helvåg, klämfläns

    Hålaxel

    Genomgående hålaxel, Bakre bygel

    Genomgående hålaxel, klämma framtill

    Axeldiameter

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Isolerad axel

    8 mm Isolerad axel

    3/8" Isolerad axel

    10 mm Isolerad axel

    12 mm Isolerad axel

    1/2″ Isolerad axel

    14 mm Isolerad axel

    15 mm Isolerad axel

    Anslutningstyp

    Kontakt, M23, 12-polig, vinklad

    Kontakt, M12, 8-polig, vinklad

    Kabel, 8 ledare, universal

    Kabel, 8 ledare, med kontakt, M12, 8-polig, universal

    Kabel, 8 ledare, med kontakt, M23, 12-polig, universal

    KommunikationsgränssnittInkrementell
    Kommunikationsgränssnitt detalj

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Matningsspänning

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    IP-klassning

    IP67

    IP65

    Programmerbar/parametrerbar
    Utmatningsfrekvens+ 300 kHz
    Driftstemperaturområde

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Tillgängliga impulser per varv se typkod.
    • 2) Övriga på förfrågan.
    • 3) Dessa värden avser alla mekaniska utföranden inklusive rekommenderade tillbehörsdelar, såvida inget annat anges.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp