Inkrementell pulsgivare

Mångsidig, kompakt och flexibel – inkrementell pulsgivare
Inkrementella pulsgivare genererar information om läge, vinkel och rotationstal. Upplösningen definieras i antalet pulser eller impulser per varv, som pulsgivaren skickar till styrningen för varje varv. Den aktuella positionen kan bestämmas genom räkning av dessa impulser. När maskinen kopplas in kan en referenskörning krävas.
Filtrera enligt:
11 träffar:
Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
- Kompakt monteringsdjup
- Hög upplösning upp till 16 bit
- Valfritt programmerbar: utgångsspänning, nollpulsposition, nollpulsbredd, pulstal och räkneriktning
- Anslutning: kabelutgång radiell eller axiel, kontakt M23 eller M12, axiell eller radiell.
- Elektriska gränssnitt: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5V Sin/Cos 1 Vss
- Mekaniska gränssnitt: Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel
- Fjärrinställning av zero-set möjlig
Högupplöst inkrementell pulsgivare – motståndskraftig och programmeringsbar
- Hus, fläns och axel i rostfritt stål
- Kläm-, servo- eller kvadratfläns med massiv axel och hålaxel
- IP-klassning IP67
- Upplösning upp till 65 536 impulser
- Radiell kabelutgång eller M12-kontakt
- Elektriska gränssnitt: TTL/RS-422, HTL/push pull, SinCos 1 Vss
- Alternativt programmeringsbar med PGT-08-S och PGT-10-Pro
Robust, mångsidig inkrementell pulsgivare för industriella tillämpningar
- Kläm- och servofläns med olika hålbilder
- Hålaxlar upp till diameter 5/8 tum, alternativt isolerade; främre och bakre bygel
- Husdiameter 58 mm, kompakt inbyggnadsdjup
- Pulstal upp till 10 000 impulser
- Kabelanslutning, kontakt M12 och M23 radiell
- TTL/HTL och TTL gränssnitt med spänningsområde 4,5 V DC ... 30 V DC
Slimmad och kompakt inkrementell pulsgivare för många användningsområden
- Slimmad och kompakt design, lämpar sig för nästan alla tillämpningar
- Fläns med integrerat hus och skydd upptill
- Mellan 50 och 1 024 pulser per varv
- Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push Pull och Open Collector
- Radiell kabelanslutning
Fabriksinställd och fritt programmerbar inkrementell pulsgivare
- Kompakt 2-tums- och 2,5-tumsdesign
- Heltalig upplösning från 1 till 65 536 impulser per varv
- Kompatibel med PC-baserad programmeringsenhet PGT-08-S
- Välj själv upplösning, signalfas, nollimpulsposition och utgångsgränssnitt i de programmerbara pulsgivarna
- Alternativt med fläns, hålaxel eller hålaxel
- Alternativt med M12-stickanslutning, MS-stickanslutning eller lös kabelände
Robust inkrementell pulsgivare i rostfritt stål för krävande tillämpningar
- Konstruktion i rostfritt stål: 303/304 (V2A), 316L (V4A) för IP69K-varianten
- IP-klassning: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
- Hålaxel eller solid axel med klämfläns eller fyrkantig fläns
- Upp till 5 000 pulser per varv
- Kabelanslutning eller M12-kontakt
- Gränssnitt: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull
Flexibelt parametrerbar pulsgivare för tillämpningar i maskinaxlar
- Inkrementell pulsgivare med massiv axel eller hålaxel
- DIP-kontakt för inställning av upplösning, signalutgång och räkneriktning
- Universell spänningsförsörjning 4,5 V till 30 V
- LED:er för indikering av pulsgivarstatus och utgångssignal
- 4- eller 8-polig vridbar M12-kontakt eller universalkabel
- Felangivelser alternativt direkt via pulsgivaren
MultiFit inkrementell pulsgivare
- Universell kabelanslutning
- Klämfläns med 8 mm massiv axel
- Klämfläns med 2 monteringshålmönster, servoklämma med servospår eller trekantiga servoklämma
- Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Pulstal från 10 till 2 500 möjliga
- Temperaturintervall: –20 °C ... +85 °C
- IP-klassning: IP65
MultiFit inkrementell pulsgivare
- Universell kabelanslutning
- Utföranden med blind hålaxel eller klämfläns med solid axel
- Klämfläns med 6 monteringshålmönster och servospår
- Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Pulstal från 10 till 2 500 möjliga
- Temperaturintervall: –20 °C ... +85 °C
- IP-klassning: IP65
Pulsgivare med stor hålaxel för krävande omgivningsförhållanden
- Inkrementell pulsgivare med diametern 3,5
- Elektriska gränssnitt
- 5V TTL/RS422
- 8–24 V TTL/RS422
- 8–24 V HTL/push pull
- 8–24 V Open Collector
- Utvändig hålaxel för en axeldiameter på 30 mm, 1, ½,5/8, ¾, 7/8
- Kabelutgång på 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m längd
- Pulstal: 120–16384
Pulsgivare med stor hålaxel för krävande omgivningsförhållanden
- Inkrementell pulsgivare med diametern 3,5
- Elektriska gränssnitt
- 5V TTL/RS422
- 8–24 V TTL/RS422
- 8–24 V HTL/push pull
- 8–24 V Open Collector
- Utvändig hålaxel för en axeldiameter på 30 mm, 1, ½,5/8, ¾, 7/8
- Kabelutgång på 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m längd
- Pulstal: 120–16384