Dragvajergivare

Dragvajergivare – måttanpassade lösningar för dina applikationer

Dragvajergivare är en kombination av vajermekanik och pulsgivare. Trummans rotation som är proportionell till den längd som ska mätas registreras och matas ut med en pulsgivare. Detta möjliggör positionering på linjära mätsträckor. SICK dragvajergivare har ett stort urval tillgängliga gränssnitt till sitt förfogande och erbjuder enkel systemintegration vid applikationer i krävande industriella miljöer. Olika effektklasser gör det möjligt att välja en enhet som är perfekt för applikationen.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Modulär dragvajergivare i miniatyrkonstruktion
  • Mätsträckor: 1,25 m ... 10 m
  • Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
  • Mycket litet, slimmat hus (55 mm ... 190 mm) med fjäder integrerad i mättrumman
  • Lätt, men stöttåligt och temperaturtåligt plasthus
  • Analoggränssnitt med teach-in-funktion på pulsgivaren
Jämför nu
Välj
Kompakt konstruktion - med integrerad pulsgivare
  • Mätsträckor från 2 m ... 5 m
  • Integrerat mätsystem
  • Kompakt hus (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Inkrementella versioner och absolutversioner
  • Hög upplösning
Jämför nu
Välj
Mätsträckor upp till 50 m, robust design – Heavy-duty-dragvajergivaren
  • Mätsträckor från 2 m ... 50 m
  • Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
  • Mycket robust system (smutsskrapa, integrerade borstar)
  • Högkvalitativ upplindningsmekanism och vajeringång
  • Hög IP-skyddsklass
  • Höt stöt- och vibrationstålighet
  • Mycket hög upplösning möjlig
  • Expanderbar med externa tillbehör
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3